Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Weil Pump - Series 5200 Booster System

Weil Pump - Series 5200 Booster System

Google-Übersetzung,

Hocheffiziente Druckerhöhungssysteme


Anwendung
  • Wasserversorgung
  • Druckerhöhung
  • Landwirtschaft
  • Wasch-/Sprinkleranlagen
  • Kühlkreisläufe
  • Kondensatrückführung

max. Durchfluss: 1578 GPM

max. Kopf: 807 Fuß

Spezifikation
  • Features & Benefits

    •  High efficient EC motor (IE5)
    •  Real-time diagnostics and remote monitoring
    •  Full system kWh energy reportingƒ Easy to use 7" touchscreen interface
    •  Onboard Modbus and optional BACnet™, LonWorks®interface modules
    •  Variable speed control per pump
    •  Adjustable low pressure cut-out
    •  Balanced run time for all pumps

    Technical Data

    •  Fluid Temp Range -22°F to 248°F (-30°C to 120°C)
    •  Electrical Connections: 3~460V
    •  Rated Pressure: 232 or 363 PSI depending onnumber of pump stages
    •  System Connection: 150 or 300 Class ANSI flangesdepending on maximum system pressure
    •  TEFC motors standard

    Materials of Construction

    •  All 304 Stainless Steel Construction
    •  Entire packaged systems are listed under UL forNSF/ANSI 61
    •  Entire packaged systems are listed under UL forQCZJ “packaged pumping systems”.
    •  EPDM/FKM Elastomers
    •  Mechanical Seal Options: Tungsten Carbide/EPDM,or optional Viton®/FKM
Technische Spezifikation
  • Referenznummerseries_5200_booster_system
  • ProduktfamilieWeil Pump
  • ProduktgruppeBooster System
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-12-21
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • UNSPSCNamePumps
  • UNSPSCCode401515
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_53_86_66
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPressure booster pumps
  • OmniClassNummer23-27 17 00
  • OmniClassTitelPumps
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit