Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ASB OutdoorSquashCourt
ASB OutdoorSquashCourt
ASB OutdoorSquashCourt
ASB OutdoorSquashCourt
ASB OutdoorSquashCourt
    ASB SQUASH

    ASB OutdoorSquashCourt

    ASB hat eine nachweislich lange Geschichte und Erfahrung mit der Produktion und Installation von Squash-Courts. Darüber hinaus hat ASB umfangreiches Wissen aus den vielen ShowGlassCourt für den Außenbereich gewonnen, die im Laufe der Firmengeschichte errichtet wurden. Vor diesem Hintergrund hat ASB einen neuen Typ von Squashcourt für den Außenbereich entwickelt. Ziel ist es, mehr Menschen den Zugang zu Squash-Courts zu ermöglichen, neue Squash-Spieler zu rekrutieren und mehr Bewusstsein für unseren großartigen Sport zu schaffen.

    Spezifikation
    • Normalerweise wird Squash in Squash- oder Freizeitzentren, Schulen, Universitäten oder an anderen Orten, die mit Squash zu tun haben, gespielt. Aber ist auch etwas scheinbar Ungewöhnliches möglich? Wie wäre es, Squash im Freien zu spielen? Das ist möglich, aber es braucht den richtigen Ort und das richtige Material, um einen Court zu bauen, der allen Außenbedingungen wie dem Wetter und vielen anderen Einflüssen standhält, denen jede öffentlich zugängliche Anlage ausgesetzt ist. Squash ins Freie zu verlegen und besser zugänglich und sichtbar zu machen, wird dem Sport ein besseres Image und mehr Aufmerksamkeit verschaffen.

      Vorteile:

      • Minimale Wartung
      • Schnelle Installation
      • Der Court kann von einem Ort zum anderen verlegt werden
      • Platzierung im Freien
      • Einfache Standortvorbereitung
      • Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit

      Fundament

      • kein Gebäude erforderlich
      • Fläche von etwa 12 x 10 Metern erforderlich
      • muss der Belastung durch das Gewicht des Courts standhalten

      Die Struktur

      • Stahlrahmen pulverbeschichtet mit korrosionsbeständiger Oberflächenbehandlung
      • Stabilität und Sicherheit: zertifiziert, um einem Hurrikan standzuhalten

      Die Wände

      • aus speziell entwickelter HPL-Platte, die den richtigen Ballabsprung garantiert
      • UV-geschützt
      • sehr haltbar, um den ständigen Squashbällen und den rauen Außenbedingungen standzuhalten
      • verschiedene Farben

      Der Boden

      • maßgeschneiderter Sportboden
      • widerstandsfähige Farbe zur Markierung der Linien
      • Unterschiedliche Farben verfügbar

      Optional

      • Optional kann der OutdoorCourt mit einer Beleuchtung ausgestattet werden
      • der Court kann auch bei Regenwetter genutzt werden, wenn er mit einer Abdeckung
      • ausgestattet ist
      • Das Gesamterscheinungsbild des Courts kann an verschiedene Umgebungen angepasst werden (Freizeitanlage, Industrieanlage), was eine individuelle Gestaltung ermöglicht.
      • Witterungsbeständig
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersquash-outdoor
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)4985
    • Breite (mm)9000
    • Tiefe (mm)11500
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Sekundär MaterialHolzpressspan
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSport und Freizeit - Weiteres Zubehör
    • IFCClassificationObjekt
    • OmniClassNummer23-11 31 11
    • OmniClassTitelSports Field Surfacing
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
    Ähnliche Produkte