Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vortex Commercial Water Slide, 10' 7" Overall Height, Corkscrew Runway
S.R. Smith

Vortex Commercial Water Slide, 10' 7" Overall Height, Corkscrew Runway

4.6 von 5 Sternen4.6(15 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Diese Mehrmarkt-Rutsche mit offenem oder geschlossenem Gerinne ist mit Leiter oder Wendeltreppe erhältlich – Sie entscheiden! Die Flexibilität dieser Rutsche ist perfekt für kommerzielle oder hochwertige Wohnanwendungen. Das Wasserversorgungssystem mit hohem Volumen gibt Ihnen bis zu 40 Gallonen Wasser pro Minute.

Höhe: 10'7" insgesamt, 7'6" bis zum Sitz

Gewichtsgrenze: 325 lbs

Kinder unter 48 Zoll müssen bei der Benutzung dieser Rutsche jederzeit beaufsichtigt werden.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer577-022
  • ProduktfamilieAthletic, Recreational, and Therapeutic Equipment
  • ProduktgruppeVortex Commercial Water Slide
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2011-05-09
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSport und Freizeit - Weiteres Zubehör

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA

Ähnliche Produkte