Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Drehflügeltürantrieb ASSA ABLOY PowerSwing - Aufputzmontage
Drehflügeltürantrieb ASSA ABLOY PowerSwing - Aufputzmontage
Drehflügeltürantrieb ASSA ABLOY PowerSwing - Aufputzmontage
Drehflügeltürantrieb ASSA ABLOY PowerSwing - Aufputzmontage
Drehflügeltürantrieb ASSA ABLOY PowerSwing - Aufputzmontage
Drehflügeltürantrieb ASSA ABLOY PowerSwing - Aufputzmontage
Drehflügeltürantrieb ASSA ABLOY PowerSwing - Aufputzmontage
Drehflügeltürantrieb ASSA ABLOY PowerSwing - Aufputzmontage

    Drehflügeltürantrieb ASSA ABLOY PowerSwing - Aufputzmontage

    Der vielseitige ASSA ABLOY PowerSwing-Antrieb eignet sich hervorragend für Fußgängeranwendungen und erfüllt die ADA-Vorschriften. Er lässt sich mit wenigen oder keinen Modifikationen auf bestehenden Armaturen montieren. Der ASSA ABLOY PowerSwing nutzt eine elektrohydraulische Einheit, die direkt an Ihren manuellen Türen montiert wird und Ihren Eingang in einen automatischen Türkomfort verwandelt. Hinweis: Dieses Produkt ist bei ASSA ABLOY Entrance Systems – Nordamerika erhältlich. Wenden Sie sich an einen Vertreter in Ihrer Region, um die Verfügbarkeit zu besprechen.
    Spezifikation
    • Operator: electro-mechanical, non-handed operator.
      ANSI compliance: field selectable full pedestrian usage (ANSI A156.10) and low energy (ANSI A156.19).
      Door weight: up to 700 lbs (315 kg) per operator.
      Manual push force: adjustable from 5 lbf – 15 lbf .                                                 
      Wind Force Dampening.
      Stack pressure compensation.
      Intelligent trajectory control.
      Extended Closing Torque (ECT).

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPowerSwing_SM
    • ProduktfamilieAutomatic Swing Doors
    • Produktgruppeby ASSA ABLOY
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-08-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türöffner
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameSwing door
    • UNSPSCCode30171511
    • Klassifizierung08 71 13
    • Format2014TitelAutomatic Door Operators

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    Mexiko
    Puerto Rico
    USA