Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Schiebetür ASSA ABLOY SL500 Resilience R128 - Zweiteilig

Schiebetür ASSA ABLOY SL500 Resilience R128 - Zweiteilig

ASSA ABLOY Resilience R128 ist das ideale Produkt für Baumärkte, Gartencenter und alle Anwendungen, bei denen ein überhohes Türpaket benötigt wird. Ausgestattet mit mittleren Holmen und 25 cm breiten Bodenschienen ist das R128 für raue Bedingungen ausgelegt. Das R128 ist in verschiedenen Größen erhältlich, mit einer Breite von 4,8 m für zweiteilige Türen und einer maximalen Gesamtrahmenhöhe von 3,8 m. Aufprallschutzpakete bis zu 114 PSF erfüllen die Anforderungen des NFPA 101-Lebenssicherheitscodes und sind für den Aufprallschutz gegen große Geschosse der Kategorie D geeignet. Mit dem R128 sichern Sie sich eine großzügige Türöffnung, die auch Ihren anspruchsvollsten Anforderungen gerecht wird.
Spezifikation

    • Up to 114 PSF dependent on packages
    • Max overall frame width: 16’ bi-part, 8’ single slide
    • Max overall frame height: 128”
    • State of Florida approval
    • Miami Dade approval (pending)
    • Full Dry Glazed System
    • Medium (full/non-impact) and narrow stile (non-impact) design
    • Standard 1-3/4: muntins, 4” optional. Optional additional mntin bar (packages 113”+ height)
    • Compliance with NFPA 101 life safety code for single point unlocking per active panel.
    • 10” bottom rails
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerResilience-R128-Bi-Part
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-06-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit