Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Schiebetür ASSA ABLOY SL500 Einbruchhemmend - Schmaler Rahmen - Einzelschiebetür

Schiebetür ASSA ABLOY SL500 Einbruchhemmend - Schmaler Rahmen - Einzelschiebetür

Die einbruchhemmende automatische Schiebetür ASSA ABLOY SL500 bietet zahlreiche Funktionen, die Ihren Geschäftssitz vor äußeren Einflüssen schützen. Ausgestattet mit schlagfestem Vollglas, einer Einbruchhemmung der Klasse 25 und erhältlich in Rahmenbreite von bis zu 4,8 m (zweiteilig), 2,7 m (einfach) und Rahmenhöhen von bis zu 2,64 m (104 Zoll) ist die einbruchhemmende Schiebetür ASSA ABLOY SL500 die perfekte Wahl für Standorte, die ein hohes Maß an Schutz und Langlebigkeit erfordern. Hinweis: Dieses Produkt ist bei ASSA ABLOY Entrance Systems – Nordamerika erhältlich. Wenden Sie sich an einen Vertreter in Ihrer Region, um die Verfügbarkeit zu besprechen.
Spezifikation
    • Max overall frame width: 16’ bi-part, 9’ single slide
    • Max overall frame height: 104”
    • Full impact dry glazed system
    • Narrow stile design
    • On-site glass replacement
    • Full break out or fixed sidelite configurations
    • Standard 1- 3/4" muntin bars (4" optional) 
    • ASTM F842-17 Grade 25 Forced Entry Resistance Rating
    • Replaceable track
    • 9/16" glass
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSL500-Forced-Entry-Narrow-Single-Slide
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-08-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameDoors
  • UNSPSCCode301715
  • Klassifizierung08 42 29.23
  • Format2014TitelSliding Automatic Entrances
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit