Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Schiebetür ASSA ABLOY SL500 Resilience R104 FBO - Mittelpfosten - Zweiteilig

Schiebetür ASSA ABLOY SL500 Resilience R104 FBO - Mittelpfosten - Zweiteilig

Die ASSA ABLOY SL500 Resilience R104 FBO ist die perfekte Wahl für hurrikansichere Automatiktüren. Sie ist in den Konfigurationen Kategorie D und Kategorie E erhältlich und bietet neben Robustheit auch zahlreiche Optionen, um all Ihre Anforderungen an die Planung, Installation und den Betrieb von hurrikansicheren Schiebetüren zu erfüllen. Erhältlich in Rahmenbreiten von bis zu 4,8 m für zweiteilige Schiebetüren, 2,7 m für einteilige Schiebetüren und Rahmenhöhen von bis zu 2,64 m. Sie erhalten Robustheit und Größe in einem. In Verbindung mit einer erhöhten Einbruchhemmung nach ASTM F842-17 (Klasse 25) bietet die ASSA ABLOY SL500 Resilience R104 höhere Sicherheit als je zuvor. Hinweis: Dieses Produkt ist bei ASSA ABLOY Entrance Systems – Nordamerika erhältlich. Wenden Sie sich an einen unserer Vertriebspartner in Ihrer Region, um die Verfügbarkeit zu besprechen.
Spezifikation
    • PSF ratings varying from 80 to 125 (full impact) and 70 to 115 (non-impact) based on height, width and impact level
    • Max overall frame width: 16’ bi-part, 9’ single slide
    • Max overall frame height: 104”
    • State of Florida approval
    • Miami Dade approvals – pending
    • Full Dry Glazed System
    • Narrow Stile Design
    • Compliance with NFPA 101 life safety code
    • Category E option for essential facilities with optional surface mounted panic device rated for 80 PSF
    • Grade 25 Forced Entry Resistance Rating
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSL500-Resilience-R104-FBO-Medium-BiPart
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-01-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameDoors
  • UNSPSCCode301715
  • Klassifizierung08 42 29.23
  • Format2014TitelSliding Automatic Entrances
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit