Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Schiebetür ASSA ABLOY SL500 Resilience R104 - Schmaler Rahmen - Einzelschiebetür

Schiebetür ASSA ABLOY SL500 Resilience R104 - Schmaler Rahmen - Einzelschiebetür

ASSA ABLOY Resilience R104 ist ein Premiumprodukt mit Türpaneelen mittlerer und schmaler Bauart, einem innovativen Trockenverglasungssystem, einem Auslegungsdruck von 80 PSF und einer Raketenschlagfestigkeit für wichtige Einrichtungen der Kategorie E und erfüllt damit alle Ihre Anforderungen an Hurrikantüren. Mit ansprechender Ästhetik, einer Einzelpunkt-Entriegelung pro bedienbarem Paneel gemäß NFPA 101 Life Safety Code und der Verfügbarkeit in den Konfigurationen Kategorie D und Kategorie E ist die ASSA ABLOY SL500 Resilience R104 die ideale Wahl für hurrikansichere Automatiktüren. Hinweis: Dieses Produkt ist bei ASSA ABLOY Entrance Systems – Nordamerika erhältlich. Wenden Sie sich an einen Vertreter in Ihrer Region, um die Verfügbarkeit zu besprechen.
Spezifikation
  • 80 PSF Design Pressure.
    Max overall frame width: 9' single slide.
    Max overall frame height: 104”.
    State of Florida approval.
    Miami Date approval (pending).
    Full Dry Glazed System.
    Narrow Stile Design Compliance with NFPA 101 life safety code.
    Category D Configuration.
    Category E Configuration option for essential facilities.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSL500-Resilience-R104-Narrow-Single
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-12-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameDoors
  • UNSPSCCode301715
  • Klassifizierung08 42 29.23
  • Format2014TitelSliding Automatic Entrances

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
Mexiko
Puerto Rico
USA