Die ASSA ABLOY SL500 Resilience R104 FBO ist die perfekte Wahl für hurrikansichere Automatiktüren. Sie ist in den Konfigurationen Kategorie D und Kategorie E erhältlich und bietet neben Robustheit auch zahlreiche Optionen, um all Ihre Anforderungen an die Planung, Installation und den Betrieb von hurrikansicheren Schiebetüren zu erfüllen. Erhältlich in Rahmenbreiten von bis zu 4,8 m für zweiteilige Schiebetüren, 2,7 m für einteilige Schiebetüren und Rahmenhöhen von bis zu 2,64 m. Sie erhalten Robustheit und Größe in einem. In Verbindung mit einer erhöhten Einbruchhemmung nach ASTM F842-17 (Klasse 25) bietet die ASSA ABLOY SL500 Resilience R104 höhere Sicherheit als je zuvor.
Hinweis: Dieses Produkt ist bei ASSA ABLOY Entrance Systems – Nordamerika erhältlich. Wenden Sie sich an einen unserer Vertriebspartner in Ihrer Region, um die Verfügbarkeit zu besprechen.