Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Schiebetür ASSA ABLOY SL500 CGL mit Oberlicht - oben verdeckt

Schiebetür ASSA ABLOY SL500 CGL mit Oberlicht - oben verdeckt

ASSA ABLOY SL500 CGL, verdeckt mit Oberlicht, besticht durch elegantes Design und freie Sicht – für einen ansprechenden, funktionalen und unvergesslichen Eingangsbereich. ASSA ABLOY SL500 CGL verfügt über den gleichen leistungsstarken Antrieb wie das Standard-Schiebetürsystem ASSA ABLOY SL500. Die beeindruckende Ästhetik erstreckt sich bis zum Türsturz. Das schlanke, konische Design schließt bündig mit der Innen- und Außenseite ab und sorgt so für eine nahtlose Integration. Hinweis: Dieses Produkt ist bei ASSA ABLOY Entrance Systems – Nordamerika erhältlich. Wenden Sie sich an einen unserer Vertriebspartner in Ihrer Region, um die Verfügbarkeit zu besprechen.
Spezifikation
  • Attractive, shallow header sits flush to jamb or curtain wall providing exceptional aesthetics.
    Strong and powerful - opening 20% faster.
    Spanning 16’ without intermediate support.
    Dual carriage wheels standard for increased stability and performance.
    Sustainability features and enhanced options such as ASSA ABLOY EcoDoor Seals to improve air infiltration performance.
    Heavy duty door options for increased door strength.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSL500_CGL_Transom
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-08-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameDoors
  • UNSPSCCode301715
  • Klassifizierung08 42 29.23
  • Format2014TitelSliding Automatic Entrances

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
Mexiko
Puerto Rico
USA