Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Schiebetür ASSA ABLOY SL500 Protect
Schiebetür ASSA ABLOY SL500 Protect
Schiebetür ASSA ABLOY SL500 Protect

    Schiebetür ASSA ABLOY SL500 Protect

    ASSA ABLOY SL500 Protect Schiebetürsystem für erhöhten Schutz Wenn sich Ihr Unternehmen in einem öffentlichen Ladenlokal befindet, fühlen Sie sich manchmal sehr angreifbar. Ohne den zusätzlichen Schutz eines größeren Gebäudes sind Sie Ihre einzige Verteid"&"igungslinie. Deshalb bietet das ASSA ABLOY SL500 Protect erhöhte Sicherheitsmaßnahmen, um den Schutz Ihres Eingangssystems zu verbessern. Zertifizierte Einbruchschutztechnologie der Stufe RC2 schützt die Tür vor potenziellen Einbrechern. Ein EU-Zylindersc"&"hloss bietet dank seines robusten und ausgeklügelten internen Abwehrsystems zusätzliche Sicherheit. Das ASSA ABLOY SL500 Protect ist die ideale Eingangslösung für Einzelhandel, Gastronomie und Büros. Sicher und nachhaltig: Sicherheit und Nachhaltigkeit s"&"ind zwei zentrale Anliegen jedes Unternehmens. Das ASSA ABLOY SL500 Protect erfüllt beide Anforderungen: Es erfüllt die Sicherheitsanforderungen der EN 16005 und bietet gleichzeitig nachhaltige Funktionen. Innovative Optionen wie die TightSeal-Technologie"&" mit Bürsten für eine noch dichtere Abdichtung und der Eco Convenience-Sensor zur Überwachung Ihres Energieverbrauchs tragen dazu bei, dass Ihr automatisches Türsystem umweltfreundlich wird. Immer in Verbindung. Der ASSA ABLOY SL500 Protect ist mehr als n"&"ur der neue Bodyguard für Ihr Unternehmen. Er bietet zusätzliche Funktionen für effiziente Geschäftsabläufe. Er verfügt über einen Betriebsartenwähler (OMS) mit Touchscreen und ist vernetzungsfähig – so können Sie vorbeugende Wartung und Fernwartung Ihres"&" Türsystems durchführen. Dank der Vernetzung haben Sie außerdem die Möglichkeit, jederzeit Daten, Statistiken und Diagnosen Ihrer Eingangslösung in Echtzeit zu erfassen. Ausführung: Dieses automatische Schiebetürsystem ist als zweiflügeliges oder einflügeliges Schiebetürsystem mit Seitenteilen erhältlich. Es wird komplett mit Türblatt, Sicherheitsvorrichtungen und Zutrittskontrolloptionen geliefert. ASSA ABLOY SL500 Protect ist für die Wand- und Deckenmontage erhältlich.
    Spezifikation
    • Produktbeschreibung: Automatische Schiebetüranlage einbruchhemmend RC2

      Typ ASSA ABLOY SL510P / SL500P Slim Eco mit oder ohne Seitenteil

        

      Ein- oder zweiflügelige einbruchhemmende Automatik-Schiebetür RC2 feingerahmt, isolierverglast, Sturzmontage, mit Seitenteil. Der Antrieb wird im Sturzbereich der bauseitigen Wand oder Fassaden-/Fensterkonstruktion montiert, der Flügel läuft über das seitliche Seitenteil. Geprüft und zugelassen nach EN1627 in RC2, EN 16005, DIN 18650-1, 2, jeweils neueste Auflage, AutSchR, ASR A1.7 und A2.3.

       

      Technik:Modularer busgesteuerter Antrieb, auswechselbare Laufschiene, Netzanschluss 100V AC bis max. 240V, AC; 50/60Hz.

      verkehrsabhängige Öffnungsbreite, Offenhaltezeit 0 - 60 sFunktionen: Aus, Automatik, Ausgang, Daueroffen, Teiloffen, push & go (deaktivierbar)

       

      Einbauort:InnentürAussentür

       

      Antriebsabmessungen, bitte auswählen: SL510: Höhe 100mm, Tiefe 198mmSL500: Höhe 150mm, Tiefe 123mmAnlagenbreite: 1800mm bis 3000mm

      Lichtes Durchgangsmaß Breite: von 801mm bis 1421 mmLichtes Durchgangsmaß Höhe: von 1900 mm bis 3000 mmmax. Flügelgewicht beachtenAbmessung lichtes Durchgangsmaß (B x H): x mm

       

      Öffnungsrichtung von innen, bitte auswählen:nach links schiebendnach rechts schiebend

       

      Montageuntergrund, bitte auswählen:Mauerwerk / BetonPfosten-Riegel / Fenster, Hersteller:

       

       

      Schutzflügel, bitte auswählen, wenn erforderlich:Schutzflügel Standard gerahmt schwenkbar, PfostenmontageSchutzflügel Ganzglas, drehbar, eingebaut in P-R-KonstruktionSchutzflügel Ganzglas, drehbar, BodenmontageSchutzflügel schiebbar (Einsatz bei Warensicherungssystemen)

      Oberflächen, bitte auswählen:RAL (nach Wahl):Eloxal: E6/EV1Bautiefe: 30 mmAnsichtsbreiten Flügelrahmen:sichtbar oben: 30 mmvertikal schlossseitig: 70mm

      vertikal Labyrinth: 30mmSockelhöhe: 80 mm

      Verglasung: 

      22mm Iso P4A

       

      Standard-Ausstattung:

      2 Stück Hakenschwenkriegelschlösser, bitte auswählen: innenschließend / durchschließend

      Erweiterte Verriegelungsunterstützung durch Nebenschließkante, Boden und Oberseite

      Umlaufende BürstendichtungImpulsgeber: 2 Stück Kombinationssensor, Präsenz und Bewegung, richtungserkennend, inkl. Absicherungsvorhängen, selbst überwacht, zum Personenschutz im lichten Durchgang, Programmschalter OMS 55x55 mm Aufputz / UnterputzZubehör, bitte auswählen: 

      Präsenzsensor für Nebenschließkante (bei Unterschreitung der Mindestabstände)alternativ Programmschalter Aufputz / Unterputz mit Schlüsselelektromechanisches Schloss, benötigt SchlüsselschalterKit zum Anschluss an Alarmanlagen/Türposition oder andere Auswerteeinrichtungen

      Anschluss Brandmeldeanlagezus. Programmschalter OMS: bis 5 Türen gleichzeitig, duale Steuerung, Master / Slave, bis

      500m Kabellängekugelgelagerte Laufrollen, wahlweise Silent, extra Silent (max. Flügelwichte beachten)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSL500_PROTECT
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-08-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3200
    • Breite (mm)3000
    • Tiefe (mm)125
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inTschechische Republik
    • Nettogewicht (kg)150
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameAutomatic doors
    • UNSPSCCode30171510

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien