Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Schiebetür ASSA ABLOY SL500 Teleskop - Aufputzmontage

Schiebetür ASSA ABLOY SL500 Teleskop - Aufputzmontage

Die ASSA ABLOY SL500 Teleskop-Oberflächenmontage setzt neue Maßstäbe in der Teleskopleistung und bietet hervorragenden Halt und Stabilität. Durch die exklusive „Tür-an-Tür“-Konstruktion macht das innovative Design der ASSA ABLOY SL500 Teleskop-Oberflächenmontage minderwertige Hängeschienensysteme überflüssig, indem das gesamte Türgewicht über zwei Strukturkästen mit integrierten, austauschbaren Aluminiumschienen auf den Strukturteil des automatischen Türkopfes übertragen wird. Hinweis: Dieses Produkt ist bei ASSA ABLOY Entrance Systems – Nordamerika erhältlich. Wenden Sie sich an einen Vertreter in Ihrer Region, um die Verfügbarkeit zu besprechen.
Spezifikation
  • Provides 33% greater door opening than a standard sliding package.
    Exclusive "door on door" design for improved performance and stability.
    Stabilizing carrier technology.
    Simple to install and maintain.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSL500_Tele_SM
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-08-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameDoors
  • UNSPSCCode301715
  • Klassifizierung08 42 29.23
  • Format2014TitelSliding Automatic Entrances
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit