ASSA ABLOY VersaMax  2.0 Fold - overhead concealed

ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Fold - overhead concealed

Google translated,

Der ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Fold ist eine großartige Alternative zu herkömmlichen ICU/CCU-Schiebetürpaketen, die ein spurloses Design und Benutzerfreundlichkeit bieten. Die dreiflügelige Schwenk-Falt-Anlage vereint die Vorteile einer manuellen Falttür und einer manuellen Drehtür mit dem Komfort von schienenlosen Türen, die in jeder Position ausbrechen. Auch nur in gefalteter Ausführung in Einzelschieber- und Doppelkonfigurationen erhältlich.

Haftungsausschluss: Dieses Produkt ist bei ASSA ABLOY Entrance Systems – Nordamerika erhältlich. Wenden Sie sich an einen lokalen Vertreter in Ihrer Region, um die Verfügbarkeit zu besprechen.

ASSA ABLOY

Spezifikation
  • Trackless design.
    Full breakout in any position.
    Smoke seal packages.
    Positive latch.
    MicroShield™ antimicrobial coating.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerVersaMax_Fold_OHC
  • ProduktfamilieICU
  • ProduktgruppeFold
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-08-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Türöffner
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameSwing door
  • UNSPSCCode30171511
  • Uniclass1_4CodeL81323
  • Classifications.Uniclass1_4BeschreibungSwings
  • Klassifizierung08 71 13
  • Format2014TitelAutomatic Door Operators

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
Mexiko
Puerto Rico