Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Schiebetür ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Touchless - Überkopf verdeckt

Schiebetür ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Touchless - Überkopf verdeckt

Das ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Touchless-ICU-Türsystem öffnet sich automatisch für Patienten und Personal über eine im Türrahmen oder an der Wand montierte Sensortaste und ist damit ideal für den Einsatz in Intensivpflegebereichen geeignet. Es ermöglicht nicht nur einen komfortablen Zugang zum Intensivzimmer, sondern reduziert auch den Kontakt mit Türgriffen erheblich – ein wichtiger Beitrag zur Minimierung des Infektionsrisikos. Ein Präsenzmelder oberhalb der Tür sorgt zusätzlich für eine sichere und präzise Bedienung. Die zum Patent angemeldete Flush Bolt-Free-Technologie ermöglicht ein einfaches Ausbrechen der Tür im Notfall. Optional ist InteGlass erhältlich – ein elektronisches Glaselement, das nahtlos in Tür und Zarge des VersaMax 2.0 ICU-Systems integriert ist und UL-zertifizierte Komponenten verwendet. Rauchschutz-Ausführungen sind ebenfalls verfügbar und nach UL1784 zertifiziert. Hinweis: Dieses Produkt ist über ASSA ABLOY Entrance Systems – Nordamerika erhältlich. Bitte wenden Sie sich an einen regionalen Ansprechpartner, um die Verfügbarkeit in Ihrer Region zu klären.
Spezifikation
  • Flush Bolt-Free breakout technology for convenient breakout.
    InteGlass™ electric glass platform for electronic glass panels.
    Smoke rated package certified to UL1784 (single slide only).
    Your choice of activation device including jamb or wall mounted, card reader or remote switch.
    MicroShield™ antimicrobial coating available.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerVersaMax_Touchless_OHC
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-08-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameDoors
  • UNSPSCCode301715
  • Klassifizierung08 42 29.23
  • Format2014TitelSliding Automatic Entrances
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit