Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ASSA ABLOY HS8020P High Speed Door

ASSA ABLOY HS8020P High Speed Door

Google-Übersetzung,

Das ASSA ABLOY HS8020P Schnelllauftor ist für Außenöffnungen in mittelgroßen Schwerlastbetrieben mit extremen Windlasten konzipiert. Es schützt Ihre Umgebung vor Zugluft, Feuchtigkeit, Staub und Schmutz.

Mit schneller Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit verbessert das Tor Ihren Verkehrsfluss, bietet Mitarbeiterkomfort und spart Energie.

Die Tür hat eine ausgezeichnete Windbeständigkeit bis Klasse 5 (EN12424). Zur besseren Beleuchtung kann der Torbehang mit Fenstern oder Sichtfenstern ausgestattet werden.

Spezifikation
  • Ausstattungsmerkmale

    • Anwendungsbereich: Außen
    • Aufbau: Verzinkter Stahl
    • Max. Größe (B x H): 5.500 mm x 5.500 mm
    • Farben: 11 Standardfarben: Weiß, Gelb, Grün, Orange, Rot, Grau, Verkehrsgrau B, Anthrazit, Schwarz, Blau, Enzianblau
    • Sicherheit: 
      • Fotozellen in den Seitenteilen
      • Flexibles weiches Abschlussprofil mit drahtlosem Erfassungsgerät
      • Crash- und Selbst-Reset-Funktion
    • Optionen: 
      • Es stehen verschiedene Fensteroptionen zur Verfügung
      • Farbe von Trommel-, Seitenpfosten- und Motorabdeckung

    Leistung

    • Betriebsgeschwindigkeit: Öffnen: bis zu 2,4 m/s *, Schließen: 1,2 m/s
    • Widerstand gegen Windlast: Klasse 4 (1.000 Pa (N⁄m²))**; Klasse 5 (>1.000 Pa (N⁄m²)) für Tore bis zu B 5.000 mm x H 5.500 mm**
    • Widerstand gegen eindringendes Wasser: Klasse 3 (>50 Pa (N/m²))**
    • Luftdurchlässigkeit: Klasse 1 (24 m³/m²/h bei 50 Pa)**
    • Wärmedurchgang: 6,02 W/(m²K)
    • Leistungsprüfung: 1.000.000 Lastwechsel
    • Betriebstemperaturbereich: -20 °C bis +40 °C

    * Je nach Torgröße

    ** Gilt nicht für Insektengitter

Technische Spezifikation
  • Referenznummeraa_a_hs8020_p
  • ProduktfamilieHigh Speed Doors
  • ProduktgruppeExterior Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-08-29
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • HauptmaterialVerzinkter Stahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameDoors
  • UNSPSCCode301715
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_38
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHigh speed doorsets
  • Klassifizierung08 10 00
  • Format2014TitelDoors and Frames
  • CSIUniFormatIICodeB2030
  • CSIUniFormatIITitleExterior Doors

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit