Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ASSA ABLOY HS9030G High Speed Door

ASSA ABLOY HS9030G High Speed Door

Google-Übersetzung,

ASSA ABLOY HS9030G ist das platzsparendste Schnelllauftor für Innenanwendungen auf dem Markt. Es ist für den Einsatz an Stellen konzipiert, an denen Abdichtung und Ästhetik wichtig sind. Zur Erhöhung des Tageslichteinfalls kann der Torbehang mit Fenstern oder Sichtfenstern ausgestattet werden.

Reduzierte Standfläche auf beiden Seiten der Tür geben Ihnen ca. 30 cm mehr Verkaufsfläche im Vergleich zu anderen Türen. Die Tür bietet dank ihres einzigartigen Designs eine perfekte Abdichtung. Die Arbeitsgeschwindigkeit in Kombination mit seinen Dichtungseigenschaften verbessert Ihren Verkehrsfluss, bietet Mitarbeiterkomfort und spart Energie.

Spezifikation
  • Ausstattungsmerkmale

    • Anwendungsbereich: Innen
    • Aufbau: Verzinkter Stahl
    • Abdeckungen: Seitenpfosten Abdeckungen: Glasfaser, silbergrau; Trommelabdeckung: Glasfaser, silbergrau; Trommelseitenabdeckungen: Glasfaser, schwarz
    • Max. Größe (B x H): 4.000 mm x 4.000 mm
    • Farben: 11 Standardfarben: Weiß, Gelb, Grün, Orange, Rot, Grau, Verkehrsgrau B, Anthrazit, Schwarz, Blau, Enzianblau
    • Sicherheit:
      • Fotozellen in den Seitenteilen
      • Flexibles weiches Abschlussprofil mit drahtlosem Erfassungsgerät
      • Crash- und Selbst-Reset-Funktion
    • Optionen:
      • Es sind verschiedene Optionen für Sichtfenster oder Insektengitter erhältlich.
      • Farbe von Trommel-, Seitenpfosten- und Motorabdeckung

    Leistung

    • Betriebsgeschwindigkeit: Öffnen: bis zu 2,7 m/s, Schließen: 0,5 m/s
    • Widerstand gegen Windlast: Klasse 1 (300 Pa (N/m²))
    • Widerstand gegen eindringendes Wasser: Klasse 1 (> 50 Pa (N/m²))*
    • Luftdurchlässigkeit: Klasse 2 (12 m³/m²/h bei 50 Pa)*
    • Wärmedurchgang: 6,02 W/(m²K)
    • Leistungsprüfung: 1.000.000 Lastwechsel
    • Betriebstemperaturbereich: 5 °C bis +40 °C

    * Gilt nicht für Insektengitter

Technische Spezifikation
  • Referenznummeraa_a_hs9030_g
  • ProduktfamilieHigh Speed Doors
  • ProduktgruppeInterior Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-08-29
  • Editionsnummer3
Verwandt
  • HauptmaterialVerzinkter Stahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
  • IFCClassificationTür
  • ETIM-CodeEC003535
  • ETIM-NameInterior door (complete with frame)
  • UNSPSCNameDoors
  • UNSPSCCode301715
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_38
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHigh speed doorsets
  • Klassifizierung08 11 00
  • Format2014TitelMetal Doors and Frames
  • OmniClassNummer23-17 11 00
  • OmniClassTitelDoors
  • CSIUniFormatIICodeC1020
  • CSIUniFormatIITitleInterior Doors

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit