Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ASSA ABLOY RR300 High Speed Door

ASSA ABLOY RR300 High Speed Door

4.0 von 5 Sternen4.0(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Das ASSA ABLOY RR300 von ASSA ABLOY Entrance Systems ist das vielseitigste Schnelllauftor auf dem Markt. Dieses einzelne Produkt kann leicht für eine Reihe von Innenanwendungen angepasst werden – stark frequentierte Bereiche, saubere und hygienische Räume, Hochdruckzonen und vieles mehr. Albanien
Spezifikation
  • Schnelllauf-Rolltor ASSA ABLOY RR300


    Flexibles Schnelllauf-Rolltor vertikal öffnend für den Inneneinsatz und

    bedingten Außeneinsatz mit sehr geringer Windbelastung basierend auf einem

    modularen Grundkonzept.

     

    Seitenteile selbsttragend: 

    aus gekanteten verzinkten Stahlprofilen,

    alle Beschlagteile galvanisch verzinkt, Wickelwelle Aluminium.

     

    Torblatt: 

    aus transparentem PVC - Material mit vertikalen Gewebestreifen, ultramarinblau (ähnlich RAL 5002) oder rot (ähnlich RAL 3002)

     

    Wickelwelle:

    Aluminium, eloxiert

     

    Windsicherung: 

    durch seitlich angebrachte Kunststoffgleitelemente am Torbehang.

     

    Windbeständigkeit:

    Klasse 1 nach EN 12424.

     

    Abschlussprofil: 

    Aluminium, eloxiert.

     

    Antrieb: 

    Aufsteck-Getriebemotor, 0,65 kW.

     

    Schutzart:

    IP 54.

     

    Steuerung: 

    MCS-R Relaissteuerung mit integriertem Display.

     

    Anschlussspannung:

    3/(N)PE 400V, 50 Hz

     

    Sicherheiten:

    selbstüberwachende elektrische Sicherheitskontaktleiste

    stationäre Sicherheitslichtschranke in den Seitenteilen

    Absturzsicherung im Getriebe.

     

    Manuelle Betätigung: 

    durch Handkurbel.

     

    Öffnungs- / Schließgeschwindigkeit: 

    bis max. 2,0 /1,0 m/s.

     

    Größe max.: 

    (Breite min. / max.) 1000 mm / 4000 mm

    (Höhe min./max.) 1000 mm / 4200 mm

Technische Spezifikation
  • Referenznummeraa_a_RR300
  • ProduktfamilieHigh Speed Doors
  • ProduktgruppeInterior Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-08-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameDoors
  • UNSPSCCode301715

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit