Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Schiebetür ASSA ABLOY Slim Eco
Schiebetür ASSA ABLOY Slim Eco
Schiebetür ASSA ABLOY Slim Eco
Schiebetür ASSA ABLOY Slim Eco
Schiebetür ASSA ABLOY Slim Eco
Schiebetür ASSA ABLOY Slim Eco

    Schiebetür ASSA ABLOY Slim Eco

    3.3 von 5 Sternen3.3(16 Bewertungen)
    Sie sehen sich das automatische Schiebetürsystem ASSA ABLOY Slim Eco an. Es bietet einen dekorativen und funktionalen automatischen Eingang mit schlanken Aluminiumprofilen. Das automatische Türsystem umfasst Türen, Antrieb und Sicherheitseinrichtungen. Hervorragende U-Werte werden durch die Wahl von Thermoglasprofilen und den Einbau von Glas mit niedrigem U-Wert erreicht. Die Türen lassen sich vollständig einfahren, um maximale lichte Weiten zu erreichen. Die Einheit wird an einem bauseitigen Oberlicht/einer bauseitigen Wand montiert. Die Tür gleitet über die Wand oder über bauseitige Glasscheiben. Optionales TightSeal-System für optimale Energieeinsparung Einfachverglasung oder Thermoverglasung Optionale BreakOut- und Reverse-BreakOut-Funktion für Notausgänge bei Bedarf. Erhältlich mit alternativen Glasarten und Oberflächen Zusätzlich feste Seitenteile und Oberlichter verfügbar
    Spezifikation
    • 2-lfg. Automatische Schiebetüranlage Typ ASSA ABLOY

      SL510S / SL500S Slim ohne Seitenteile

      Zweiflügelige Automatik-Schiebetür feingerahmt, Sturzmontage, ohne Seitenteile. Der Antrieb wird im Sturzbereich der bauseitigen Wand oder Fassaden-/Fensterkonstruktion montiert, die Flügel laufen über die seitliche Wand. Geprüft und zugelassen nach EN 16005, DIN 18650-1, 2, jeweils neueste Auflage, AutSchR, ASR A1.7 und A2.3.

       

      Technik:Modularer busgesteuerter Antrieb, auswechselbare Laufschiene, Netzanschluss 100V AC bis max. 240V, AC; 50/60Hz.

      verkehrsabhängige Öffnungsbreite, Offenhaltezeit 0 - 60 sFunktionen: Aus, Automatik, Ausgang, Daueroffen, Teiloffen, push & go (deaktivierbar)

       

      Einbauort:InnentürAussentür

       

      Antriebsabmessungen, bitte auswählen: SL510: Höhe 100mm, Tiefe 198mmSL500: Höhe 150mm, Tiefe 123mmLichtes Durchgangsmaß Breite: von 913 mm bis 2838 mmLichtes Durchgangsmaß Höhe: von 1950 mm bis 3000 mmmax. Flügelgewicht 2 x 200 kgAbmessung lichtes Durchgangsmaß (B x H): x mm

       

      Montageuntergrund, bitte auswählen:Mauerwerk / BetonPfosten-Riegel / Fenster, Hersteller: sonstiges:

       

      Schutzflügel, bitte auswählen, wenn erforderlich:Schutzflügel Standard gerahmt schwenkbar, PfostenmontageSchutzflügel Ganzglas, drehbar, eingebaut in P-R-KonstruktionSchutzflügel Ganzglas, drehbar, BodenmontageSchutzflügel schiebbar (Einsatz bei Warensicherungssystemen)

      Oberflächen, bitte auswählen:RAL (nach Wahl):Eloxal: E6/EV1Bautiefe: 20 mmAnsichtsbreiten Flügelrahmen:sichtbar oben: 50 mmvertikale Profile: 23mmSockelhöhe: 80 mm

      Verglasung:

      VSG / ESG 8mm/10mm/12mm (nach Statik)

       

      Standard-Ausstattung:Impulsgeber: 2 Stück Kombinationssensor, Präsenz und Bewegung, richtungserkennend, inkl. Absicherungsvorhängen, selbst überwacht, zum Personenschutz im lichten Durchgang, Programmschalter OMS 55x55 mm Aufputz / UnterputzZubehör, bitte auswählen: 

      Tight Seal (Zugluftverringerung / Energieeinsparung, -20mm lichte Höhe, Bodenunebenheit

      max. + / -3mm)Präsenzsensor für Nebenschließkante (bei Unterschreitung der Mindestabstände)alternativ Programmschalter Aufputz / Unterputz mit Schlüsselelektromechanisches Schloss, benötigt SchlüsselschalterKit zum Anschluss an Alarmanlagen/Türposition oder andere Auswerteeinrichtungen

      Anschluss Brandmeldeanlagezus. Programmschalter OMS: bis 5 Türen gleichzeitig, duale Steuerung, Master / Slave, bis

      500m Kabellängekugelgelagerte Laufrollen, wahlweise Silent, extra Silent (max. Flügelwichte beachten)

      Bodenschloss innenschließend / durchschließend

       

      Zubehörpositionen für Flucht und Rettungswegtüren:

      Zusätzlich zu den in der Hauptposition enthaltenen Zubehören erforderlich:

      Platine MCU-ER und 24-V-Batterie

      Überwachte Anwesenheitssensoren und Überwachung des inneren Impulses

      Doppelmotor redundant gemäß DIN 18650

      Wenn zutreffend, überwachter Impuls für seitliche Anwesenheitssensoren

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSliding_Slim_Eco
    • ProduktfamilieAutomatic Sliding Doors
    • Produktgruppeby ASSA ABLOY
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3000
    • Breite (mm)6000
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inTschechische Republik
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_30_23_04
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAutomatic sliding door operator control panels
    • Klassifizierung08 32 13
    • Format2014TitelSliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 13 19
    • OmniClassTitelSliding Metal Doors
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors