Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ASSA ABLOY RR3000 ISO Rigid High Speed Door
ASSA ABLOY RR3000 ISO Rigid High Speed Door
ASSA ABLOY RR3000 ISO Rigid High Speed Door
ASSA ABLOY RR3000 ISO Rigid High Speed Door
ASSA ABLOY RR3000 ISO Rigid High Speed Door

    ASSA ABLOY RR3000 ISO Rigid High Speed Door

    Google-Übersetzung,

    Das isolierte Schnelllauftor ASSA ABLOY RR3000 ISO kombiniert die überlegene thermische Leistung eines Sektionaltors mit den hohen Geschwindigkeiten und der Betriebseffizienz eines Hochleistungstors. Diese Hybridlösung der nächsten Generation von ASSA ABLOY Entrance Systems öffnet und schließt mit maximaler Geschwindigkeit und minimalem Energieverlust.

    ASSA ABLOY RR3000 ISO ist die perfekte Wahl für Vertriebszentren, Lagerhäuser und Produktionsanlagen. Für Händler, Logistikzentren, öffentliche Lagerhäuser, allgemeine Hersteller und vieles mehr – der ASSA ABLOY RR3000 ISO eignet sich für hochspezifische und komplexe Geschäftsanforderungen. Das 50 mm dicke wärmeisolierte Türpaneel sorgt dafür, dass die Innenbedingungen stabil bleiben und das Wetter im Freien dort bleibt, wo es hingehört. Eine verbesserte Abdichtung rund um die Tür begrenzt die Luftleckage und trägt zu einem erhöhten U-Wert bei.

    Der ASSA ABLOY RR3000 ISO kann die Energieleistung jedes Gebäudes optimieren und Ihnen helfen, Ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Darüber hinaus kann sein attraktives, modernes Design die Fassade eines Gebäudes aufwerten.

    Spezifikation
    • Schnelllauf-Rolltor ASSA ABLOY RR3000 ISO

      Aluminium Schnelllauftor vertikal öffnend für den Innen- und Außeneinsatz.

       

      Seitenteile: 

      aus verzinktem Stahlblech.

      Ein patentierter Einlauftrichter sorgt für einen kontrollierten Einlauf der Lamellen in die Führungsschienen und beruhigt den Torlauf.

       

      Torbehang: 

      aus hochisolierenden thermisch getrennten Sandwich-Lamellen. Der 50 mm starke Schaumkern wird von Stahlblech-Schalen im Farbton Silber (RAL 9006) eingefasst. Farbige Gestaltungsvarianten der Lamellen in einer Vielzahl von RAL-Farben möglich.

      Ein doppeltes Dichtungs-System verbindet die Lamellen gelenkig miteinander, ermöglicht eine ausgezeichnete Wind- und Wasserdichtigkeit und führt zu einem ruhigen Torlauf.

      Für hohe Transparenz und Lichteinfall (bis 65 %), können Fensterlamellen im Torblatt integriert werden.

      Aufgrund der Einzelaufhängung an den Tragriemen lässt sich jede Lamelle einzeln, schnell und einfach austauschen.

       

      Berührungsfreies Aufwickeln: 

      Die Lamellen werden berührungslos aufgerollt. Die einzelnen Wickellagen werden an den Enden über spezielle Abstandselemente (V-Drive) auf Distanz gehalten.

      Der Torbehang bleibt dauerhaft kratzfrei und kann verschleißfrei und schnell geöffnet und geschlossen werden.

       

      Wärmewiderstand: 

      Torblatt 1,4 W/m²Kkomplettes Tor min 2,0 W/m²K (abhängig von Torgröße und Torausführung).

       

      Windwiderstand: 

      (EN 12424) Klasse 4, Klasse 3 für Tore Breite > 3500mm,

      Klasse 2 für Tore Breite >5000mm

       

      Schalldämmwert:

      (ISO 140-4): 25 dB

       

      Antrieb: 

      Getriebemotor 1,1 KW.

      Ein Kettenradantrieb zur Reduzierung des seitlichen Platzbedarfs ist lieferbar.

       

      Temperaturbereich:

      -20°C bis + 40°C

       

      Schutzart: 

      IP 55.

       

      Steuerung: 

      MCC Frequenzumrichter-Steuerung, basierend auf Vektorsteuerung und mit Boost-Funktion beim Start.

      Grafisches Anzeigendisplay und Folientastatur für eine einfache benutzergeführte Bedienung.

      Einfacher Zugriff auf alle wichtigen Informationen für Betrieb und Service.

       

      Steuerspannung: 

      24 V DC.

       

      Anschlussspannung:

      3L/(N)/PE 380/400/415/440V; 50/60 Hz

      Vortrafo erforderlich für 220/230/500V 50/60 Hz.

       

      Sicherheiten:

      Lichtgitter in der Torebene,

      Absturzsicherung über Zug-Federsystem des Gewichtsausgleiches.

       

      Manuelle Betätigung: 

      durch Lösen der Bremse vom Boden aus bedienbar.

      Teilweise Selbstöffnung durch vorgespannte Zugfedern des Gewichtsausgleiches.

       

      Öffnungs- / Schließgeschwindigkeit: 

      bis max. 2,2 / 0,7 m/s.

       

      Größe max.: 

      (BxH) 7000 mm x 6000 mm.

       

       

      Abmessungen: x (BxH)

       

       

      Optionen:

       

      Verkleidung:

      Ballenverkleidung aus eloxiertem Aluminium oder pulverbeschichtet

      Motorverkleidung aus eloxiertem Aluminium oder pulverbeschichtet

       

      Fensterlamellen:

      Fensterlamellen aus Polycarbonat (PC)

       

      Oberfläche / Material:

      Standard-Lamellen: Lackierung in RAL-Farben (ein- oder beidseitig)

      Seitenteile: Pulverbeschichtung in RAL-Farben

      Ballenverkleidung und Motorhaube: Pulverbeschichtung in RAL-Farben

      Kettenradantrieb:

      Zur Reduzierung des seitlichen Platzbedarfs.

      Nothandkette (Haspelkette):

      Bei Stromausfall kann das Tor manuell mit Haspelkette geöffnet werden.

       

      Crash Sensor/Erkennungssystem:

      Das System informiert über deformierte Lamellen. Erreicht die Beschädigung einen kritischen Wert, so stoppt das Tor.

       

      Sicherheiten:

      Kontaktleiste und stationäre Lichtschranke in den Seitenteilen bei Toren ohne Lichtgitter.

       

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeraa_a_rr3000_iso
    • ProduktfamilieHigh Speed Doors
    • ProduktgruppeExterior Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-08-29
    • Editionsnummer3
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC003534
    • ETIM-NameExterior door (complete with frame)
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_38
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHigh speed doorsets
    • Klassifizierung08 11 00
    • Format2014TitelMetal Doors and Frames
    • OmniClassNummer23-17 11 13
    • OmniClassTitelMetal Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit