Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ASSA ABLOY RR3000 XXL high speed door
Archiviert

ASSA ABLOY RR3000 XXL high speed door

From ASSA ABLOY Entrance Systems, the RR3000 XXL can be found in use wherever busy, large doorways are needed. This brilliant fast running door opens at high-speeds, even in doorways up to 6 m high. A special winding mechanism (Disc DriveTM) allows the door curtain to be wound without noise or wear. The flexible slats in particular offer a great benefit in daily use. They protect the door against possible collision damage and also provide noise insulation. The contactless photocell provides the necessary safety.
Spezifikation
  • Aluminium Schnelllauf-Rolltor ASSA ABLOY RR3000 XXL

     Aluminium Schnelllauf-Rolltor vertikal öffnend für den Innen- und Außeneinsatz.

     

    Seitenteile:

    aus gekanteten verzinkten Stahlprofilen, alle Stahlteile galvanisch verzinkt,

    in den Seitenteilen integriertes Torblattspannungs- und Gewichtsausgleichssystem.

     

    Torbehang:

    aus naturfarbenen, eloxierten doppelwanddigen Aluminium Lamellen, scharnierlos mittels flexibler Tragegurte gekoppelt, ohne gegenseitige Berührung verschleissarm aufzuwickeln, jede Lamelle schnell und einfach austauschbar, auf der Wickelwelle vormontiert.

     

    Windwiderstand:

    (EN 12424) Klasse 4, Klasse 3 für Tore Breite > 4000mm,

    Klasse 2 für Tore Breite >6000mm

    Kasse 2 - 4 nach EN 12424

     

    Temperaturbereich:

    max -20°C bis + 40°C

     

    Antrieb:

    Getriebebremsmotor, elektrische Anschlüsse steckbar.

     

    SchutzMCC art:

    IP 55

     

    Steuerung:

    Frequenzumrichter-Steuerung ASSA ABLOY MCC, basierend auf Vektorsteuerung und mit Boost-Funktion beim Start. Grafisches Anzeigendisplay und Folientastatur für eine einfache benutzergeführte Bedienung. Einfacher Zugriff auf alle wichtigen Informationen für Betrieb und Service

     

    Steuerspannung:

    24 V DC.

     

    Anschlussspannung:

    3L/(N)/PE 380/400/415/440V; 50/60 Hz

    Vortrafo erforderlich für 230/480/500V 50/60 Hz.

     

    Sicherheiten:

    berührungslose, vorlaufende Sicherheitslichtschranke ,

    stationäre Sicherheitslichtschranke in den Seitenteilen

    Absturzsicherung über Gegengewichte des Gewichtsausgleichs.

     

    Manuelle Betätigung:

    durch Lösen der Bremse vom Boden aus bedienbar. Teilweise Selbstöffnung durch vorgespannte Zugfedern des Gewichtsausgleichs.

     

    Öffnungs- / Schließgeschwindigkeit:

    bis max. 1,8/0,6 m/s

     

    Größe max.: 

    (B x H) 8000 mm x 6000 mm; Torfläche max. 36m²

       

    Optionen:

     

    Verkleidung:

    Ballenverkleidung aus eloxiertem Aluminium oder pulverbeschichtet

    Motorverkleidung aus eloxiertem Aluminium oder pulverbeschichtet

     

    Oberflächte / Material:

    Seitenteile mit farbiger Beschichtung

    Aluminiumlamellen mit farbiger Beschichtung

     

    Sonstiges:

    Alu Lamellen mit Fenstern

    Verlängerte Dichtlippe

    Impulsgeber

    Zusätzliche Sicherheiten

Technische Spezifikation
  • Referenznummeraa_a_RR3000_XXL
  • ProduktfamilieHigh Speed Doors
  • ProduktgruppeExterior Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-08-29
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameDoors
  • UNSPSCCode301715
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit