Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ASSA ABLOY RR3000 Vision Rigid High Speed Door

ASSA ABLOY RR3000 Vision Rigid High Speed Door

.

Spezifikation
  • Schnelllauf-Rolltor ASSA ABLOY RR3000 Vision

    Schnelllauf-Rolltor mit kristallklaren Polycarbonat-Scheiben vertikal öffnend für den Innen- und Außeneinsatz.

     

    Seitenteile:

    aus gekanteten verzinkten Stahlprofilen, in den Seitenteilen integriertes Torblattspannungs- und Gewichtsausgleichssystem.

     

    Torbehang: 

    großflächige, kristallklare Polycarbonat- Scheiben, eingerahmt von eloxierten Aluminium-Profilen

     

    Windbeständigkeit: 

    mind. Klasse 3 - 4 nach EN 12424

     

    Temperaturbereich:

    max -20°C bis + 40°C

     

    Antrieb: 

    Getriebebremsmotor

     

    Schutzart: 

    IP 55

     

    Steuerung: 

    Frequenzumrichter-Steuerung ASSA ABLOY MCC, basierend auf Vektorsteuerung und mit Boost-Funktion beim Start. Grafisches Anzeigendisplay und Folientastatur für eine einfache benutzergeführte Bedienung.

    Einfacher Zugriff auf alle wichtigen Informationen für Betrieb und Service

     

    Steuerspannung: 

    24 V DC.

     

    Anschlussspannung:

    3L/(N)/PE 380/400/415/440V; 50/60 Hz

    Vortrafo erforderlich für 230/480/500V 50/60 Hz.

     

    Sicherheiten:

    Vorlaufende, berührungslose Sicherheitslichtschranke

    stationäre Sicherheitslichtschranke in den Seitenteilen

    Absturzsicherung über Gewichtsausgleich mit Mehrfachfedersystem

     

    Manuelle Betätigung: 

    durch Lösen der Bremse vom Boden aus bedienbar. Teilweise Selbstöffnung durch Gewichtsausgleichsystem

     

    Öffnungs- / Schließgeschwindigkeit: 

    bis max. 1,8/0,7 m/s

     

     

    Größe max.:

    (BxH) 5000 mm x 5000 mm

     

    Abmessungen: x mm (BxH)

     

     

     

    Optionen:

     

    Verkleidung:

    Ballenverkleidung aus eloxiertem Aluminium

    Motorverkleidung aus eloxiertem Aluminium

     

    Oberfläche / Material:

    Seitenteile mit RAL-pulverbeschichtet

     

Technische Spezifikation
  • Referenznummeraa_a_RR3000V
  • ProduktfamilieHigh Speed Doors
  • ProduktgruppeExterior Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-08-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameDoors
  • UNSPSCCode301715
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_15_50_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors, windows and glazing surveying
  • Klassifizierung08 33 23.13
  • Format2014TitelOverhead Rapid Coiling Doors
  • OmniClassNummer23-17 11 19 21
  • OmniClassTitelOverhead Composite Doors
  • CSIUniFormatIICodeB2030
  • CSIUniFormatIITitleExterior Doors

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit