Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ASSA ABLOY DL6221T Teledock Leveller

ASSA ABLOY DL6221T Teledock Leveller

Google-Übersetzung,

Das ASSA ABLOY DL6221T Teledock ist eine Überladebrücke mit intelligenterem Design und weniger einzelnen Stahlkomponenten für höchste Qualität und Leistung. Das herausragende Merkmal ist, dass alle Stahlteile aus der hochfesten Stahlsorte S355 gefertigt sind, was eine solide Konstruktion ohne Kompromisse gewährleistet. Es ist für härteste Ladevorgänge mit hoher Frequenz ausgelegt.

Das ASSA ABLOY DL6221T Teledock ist die optimale Effizienzlösung für allgemeine Industrie- und Logistikanwendungen. Die Teleskoplippe überbrückt präzise die Lücke zwischen Rampe und Ladefläche. Das ASSA ABLOY DL6221T Teledock-System erfüllt die Standardanforderungen der meisten Ladevorgänge und entspricht vollständig den Vorschriften und Bestimmungen der europäischen Norm EN 1398.

Optional ist integrierte Konnektivität verfügbar, um die Überwachung, Steuerung und den Zugriff auf Türdaten über ASSA ABLOY Insight zu ermöglichen.

Spezifikation
  • Technical Data

    • Nominal length: 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500 mm
    • Nominal width: 2000, 2200 mm
    • Nominal height: 600, 800 mm
    • Load capacity: 100 kN (10 tonnes)
    • Steel grade all steel parts: S355
    • Vertical working range:
      • Rise above dock: up to 415 mm
      • Fall below dock: down to 475 mm
    • Platform tear-plate thickness: 8 mm S355 (8/10)
    • Lip type and length: telescopic, 500/1000 mm
    • Lip material: steel
    • Lip option: tapered lip
    • Control unit protection class: IP 54
Technische Spezifikation
  • Referenznummeraa_DL6221T
  • ProduktfamilieDocking
  • ProduktgruppeLevelers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-05-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieVerladeeinrichtungen - Überladebrücke
  • IFCClassificationRampe
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_80_23
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDock levellers
  • Klassifizierung11 13 19.13
  • Format2014TitelLoading Dock Levelers
  • OmniClassNummer23-23 23 13
  • OmniClassTitelDock Levelers

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit