Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Telescopic lip loading platform
Telescopic lip loading platform
Telescopic lip loading platform

    Telescopic lip loading platform

    5.0 von 5 Sternen5.0(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Ladeplattform ALUTECH
    Art der Ladefläche: Für den Einbau einer Überladebrücke mit Klappkeil (SL), einer DH-Torabdichtung, einer DSF-Torabdichtung
    Ladebühnenserie: PSL
    Zulässige Abmessungen der Ladefläche (Breite x Höhe): 3400 x 2000-4500 mm
    Zulässige Abmessungen der auf der Plattform installierten Überladebrücke (Breite x Höhe): 1750-2250 x 2000-4500 mm
    Konformität mit den Normen der Europäischen Union: EN 1398
    Zweck der Ladefläche: Die Ladeplattform ist für die Installation der Überladebrücke außerhalb des Gebäudes ausgelegt. Die Ladeplattform ermöglicht es, Lagerraum in den Räumlichkeiten zu sparen und Gebäude für Frachtumschlagzwecke umzugestalten. Auf der Ladefläche ist ein spezielles Dockhouse installiert, das Personal und Ladung vor Wind und Niederschlag schützt, sowie eine Torabdichtung, die Zugluft verhindert
    Anwendungsbereich der Überladebrücke: Logistik- und Distributionszentren, Einkaufskomplexe, Industriegebäude, Produktionsstätten, Räumlichkeiten
    Spezifikation
    • Length of the loading platform: 2000 mm
      2500 mm
      3000 mm
      3500 mm
      4000 mm
      4500 mm
      External width of the loading platform: 3400 mm
      Internal width of the loading platform: 1750 mm
      2000 mm
      2250 mm
      Height of the loading platform: 900 mm
      1000 mm
      1100 mm
      1200 mm
      1300 mm
      1400 mm
      Load capacity: 60 kN
      Steel sheet thickness of the hinged part: 6/8 mm
      Setting angle measured to the building: 45°
      60°
      90°
      120°
      135°
      Protective coating: The metal parts of the loading platform are treated by bead blasting and coated with 2-component enamel.
      Coating thickness: 80 microns
      Standard colours: RAL 9017 (black);
      RAL 7016 (anthracite grey);
      RAL 5002 (blue).
      Constuction of loading platform: Side sections, support beam, supports
      Side sections of platform: A welded frame made of 100 × 100 × 3 mm tubes with hot-rolled steel sheet with lenticular corrugation. Side section sheet is 6/8 mm thickness (without corrugation/with corrugation). For the side section to be more rigid the reinforcing plate 145×40×3 mm is used
      Support beam of the platform: It is made of HEB 120 I-section steel according to DIN 1025
      Supports of the platform: The support is made of two tubes with different cross sections and has telescopic design which allows adjusting of the height of the platform during installation
      Protection from precipitation and wind is provided: Dock house (DH)
      Standard dimensions of dock house:(width x height) 3400 х 3400 mm
      Setting angle measured to the building: 45°
      60°
      90°
      120°
      135°
      Construction of dock house: It is a prefabricated metal structure: metallic frame, tension cables, framing profiles, water gutter, cladding (profile sheeting / profile sheeting + sandwich panel)
      Frame of dock house: Made of 60×60×2 mm tubes. The tubes are connected by galvanized brackets and self-tapping screw fixings. Perforations for fixing are made in the carcass during production
      Options for cladding the dock house: 1. Without cladding
      2. Profile sheeting (24 colours)
      3. Cladding with sandwich panels and profile sheeting (10 colours)
      Protection against draught is assured: Dock shelter (DSF)
      Standard dimensions of the dock shelter (width х height х depth): 3400 х 3400 х 600 mm
      Construction of dock shelter: Frame, connecting levers, front curtains, covering elements
      Frame of dock shelter: An assembly of front and back aluminium profiles with anodised coating that ensures high protection against corrosion
      Connecting levers of dock shelter: Hot-dip galvanised steel tube with protection coating. Number of levers—2 from each side of the dock shelter
      Front curtains of dock shelter: Top and side tents are made of 3 mm thick reinforced PVС
      Covering elements of dock shelter: Side and top coverings are made of 0.5 mm thick PVC with 630 g/m density
    Technische Spezifikation
    • Referenznummertelescopic-lip-loading-platform
    • ProduktfamilieDock levellers
    • ProduktgruppeDock levellers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inWeißrussland
    • Hergestellt inWeißrussland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieVerladeeinrichtungen - Überladebrücke
    • IFCClassificationRampe
    • UNSPSCNameLift stations
    • UNSPSCCode47101533
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_35_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRamps
    • Klassifizierung11 13 19.13
    • Format2014TitelLoading Dock Levelers
    • OmniClassNummer23-23 23 17
    • OmniClassTitelLoading Dock Ramps And Bridges
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit