Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ASSA ABLOY RP100 SimplySafe High Performance Machine Guarding Door
ASSA ABLOY RP100 SimplySafe High Performance Machine Guarding Door

    ASSA ABLOY RP100 SimplySafe High Performance Machine Guarding Door

    Google-Übersetzung,


    In der automatisierten Lager- und Materialflusstechnik sind Betriebseffizienz und Arbeitssicherheit von entscheidender Bedeutung. Dank unserer neuen Hochleistungs-Maschinenschutztür ASSA ABLOY RP100 SimplySafe gewährleisten Sie einen sicheren, reibungslosen und unterbrechungsfreien Arbeitsablauf.

    Die ASSA ABLOY RP100 SimplySafe ist eine Hochleistungs-Sicherheitstür, die speziell für den Schutz von Personen und Prozessen in automatisierten Umgebungen entwickelt wurde. Als wesentliche Schutzkomponente trennt sie Gefahrenbereiche effektiv ab und schützt Bediener während des Betriebs vor beweglichen Teilen, Risikozonen und laufenden Maschinen.

    Durch die Verhinderung unbefugten Zugriffs während automatischer Zyklen gewährleistet der RP100 SimplySafe die ständige Sicherheit sicherheitskritischer Bereiche. Gleichzeitig ermöglicht er einen sicheren, kontrollierten Zugriff bei Wartungsarbeiten, Inspektionen oder manuellen Eingriffen – ohne die Betriebssicherheit zu beeinträchtigen.

    Die Tür integriert sich nahtlos in Sicherheitsverriegelungen und Steuerungssysteme, um sichere Wiederanlaufbedingungen zu gewährleisten und die Einhaltung wichtiger Sicherheitsstandards wie EN ISO 14120 und EN ISO 619 zu unterstützen.

    Spezifikation
      • Door dimension (mm) : 500 - 3000mm - dimensions step 1mm
      • Speed open/close: Max. 2,2 / 1,5 m/s; (120 Hz in opening / 75 Hz closing)
      • Cycle number/minutes max. 5
      • Curtain :
      1. Top 1.3; polyester fabric double coated PVC - 1700 g/m2 – 1.3 mm thickness. Available in Blue RAL5010, Red RAL3002, Gray RAL7035, Orange RAL2004 colors (colors must be intended as similar to RAL). Wind tabs mounted at door blade sides
      2. PVC as an option, flame resistant B1 according DIN 4102-1 only Orange simil RAL2008
        • Side frames are made of 60x60 mm (W x D) Galvanized steel sheet profile , integrated one safety switch is standard and optional is two safety switches
        • connect the door with the machine and Emergency egress.
        • This door complies with the following standards:

        • EN ISO 14120-2015: Safety of the machinery – Guards – General equipments for the design and construction of fixed and movable guards

        • EN ISO 14119-2015: Safety of the machinery – Interlocking devices associated with guards

        • EN ISO 13849-1:2015: Safety of the machinery – Safety-related parts of control systems

        • EN 619:2022: Continuous handling equipment and systems

        • EN 528/2021: Storage and Retrieval (S/R) machine

        • Control systems: The door is equipped with MCC (7110), modular frequency converter control system (Vector Control)
        • GfA gear motor 0,75 kW
        • Protection IP 55
        • Safety features:  Safety light curtain in side frames, in door line. Only if DH≥1630mm and DW≥1500mm.
        • Protecting up to max. height 2500mm. Spacing between beams 45 mm. For DH
        • 1 Pilz 4.1 (OSSD) to detect door closed position, Integrated in side frame with inspection window, on right side. Category 4, Performance Level e, according to EN ISO 13849-1, SILCL3 according to EN 62061
        • The door is designed according to the Workplace Directive of the UVV regulations and the harmonized CE Guidelines including the EN 13241-1.



      Technische Spezifikation
      • Referenznummeraa_rp100s
      • ProduktfamilieHigh Speed Doors
      • ProduktgruppeMachine Protection Doors
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2026-04-02
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialVerzinkter Stahl
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieTüren - Industrietore