Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Schiebetür ASSA ABLOY SL500 Frame
Schiebetür ASSA ABLOY SL500 Frame
Schiebetür ASSA ABLOY SL500 Frame
Schiebetür ASSA ABLOY SL500 Frame
Schiebetür ASSA ABLOY SL500 Frame
Schiebetür ASSA ABLOY SL500 Frame

    Schiebetür ASSA ABLOY SL500 Frame

    2.0 von 5 Sternen2.0(5 Bewertungen)
    Sie sehen das ASSA ABLOY SL500 Rahmentürsystem mit seinem robusten Design, das sich für stark frequentierte Eingänge eignet. Das automatische Türsystem umfasst Türen, Antrieb und Sicherheitseinrichtungen. Hervorragende U-Werte werden durch die Wahl von Th"&"ermoglasprofilen und den Einbau von Glas mit niedrigem U-Wert erreicht. Die Türen lassen sich vollständig einfahren, um maximale lichte Weiten zu erreichen. Die Einheit wird an einem bauseitigen Oberlicht/einer Wand montiert, die Tür gleitet über die Glas"&"scheiben. Optionale thermisch getrennte Profile Optionales TightSeal-System für optimale Energieeinsparung Einfachverglasung oder Thermoverglasung Optionale BreakOut- und Reverse-BreakOut-Funktion für Notausgänge bei Bedarf. Erhältlich mit alternativen Glasarten und Oberflächen Zusätzlich feste Seitenteile und Oberlichter verfügbar
    Spezifikation
    • Produktbeschreibung: Typ ASSA ABLOY SL500 / SL510

      Einflügelige Automatik-Schiebetür robust gerahmt, Sturzmontage, ohne Seitenteile. Der Antrieb wird im Sturzbereich der bauseitigen Wand montiert, der Flügel läuft über die seitliche Wand. Geprüft und zugelassen nach EN 16005, DIN 18650-1, 2, jeweils neueste Auflage, AutSchR, ASR A1.7 und A2.3.

       

      Technik: Modularer busgesteuerter Antrieb, auswechselbare Laufschiene, Netzanschluss 100V AC bis max. 240V, AC; 50/60Hz.

      verkehrsabhängige Öffnungsbreite, Offenhaltezeit 0 - 60 s Funktionen: Aus, Automatik, Ausgang, Daueroffen, Teiloffen, push & go (deaktivierbar)

       

      Einbauort:

      Innentür Aussentür

       

      Antriebsabmessungen, bitte auswählen: SL510: Höhe 100mm, Tiefe 198mm SL500: Höhe 150mm, Tiefe 123mm Lichtes Durchgangsmaß Breite: von 878 mm bis 1500 mm Lichtes Durchgangsmaß Höhe: von 1900 mm bis 3000 mm max. Flügelgewicht: 1 x 240kg Abmessung lichtes Durchgangsmaß (B x H): x mm

       

      Öffnungsrichtung von innen, bitte auswählen: nach links schiebend nach rechts schiebend

       

      Montageuntergrund, bitte auswählen: Mauerwerk / Beton Fenster / Fassade: Hersteller: sonstiges:

      Schutzflügel, bitte auswählen, wenn erforderlich: Schutzflügel Standard gerahmt schwenkbar, Pfostenmontage Schutzflügel Ganzglas, drehbar, eingebaut in P-R-Konstruktion Schutzflügel Ganzglas, drehbar, Bodenmontage Schutzflügel schiebbar (Einsatz bei Warensicherungssystemen)

       

      Oberflächen, bitte auswählen: RAL (nach Wahl): Eloxal: E6/EV1 Bautiefe: 48 mm Ansichtsbreiten Flügelrahmen: sichtbar oben: 60 mm vertikale Profile: 85 mm Sockelhöhe: 100 mm optional Sockel 178 mm hoch optional zus. Mittelsprosse 70mm hoch

      optional zus. Mittelsprosse 150mm hoch

      Verglasung:

      VSG / ESG 6mm / 8mm

       

      Standard-Ausstattung: Impulsgeber: 2 Stück Kombinationssensor, Präsenz und Bewegung, richtungserkennend, inkl. Absicherungsvorhängen, selbst überwacht, zum Personenschutz im lichten Durchgang, Programmschalter OMS 55x55 mm Aufputz / Unterputz Zubehör, bitte auswählen:

      Tight Seal (Zugluftverringerung / Energieeinsparung, -20mm lichte Höhe, Bodenunebenheit

      max. + / -3mm) Präsenzsensor für Nebenschließkante (bei Unterschreitung der Mindestabstände) alternativ Programmschalter Aufputz / Unterputz mit Schlüssel elektromechanisches Schloss, benötigt Schlüsselschalter Kit zum Anschluss an Alarmanlagen/Türposition oder andere Auswerteeinrichtungen

      Anschluss Brandmeldeanlage zus. Programmschalter OMS: bis 5 Türen gleichzeitig, duale Steuerung, Master / Slave, bis

      500m Kabellänge kugelgelagerte Laufrollen, wahlweise Silent, extra Silent (max. Flügelwichte beachten)

       

      Zubehörpositionen für Flucht und Rettungswegtüren

      Zusätzlich zu den in der Hauptposition enthaltenen Zubehören erforderlich:

      Platine MCU-ER und 24-V-Batterie

      Überwachte Anwesenheitssensoren und Überwachung des inneren Impulses

      Doppelmotor redundant gemäß DIN 18650

      Wenn zutreffend, überwachter Impuls für seitliche Anwesenheitssensoren

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerADS_2PB_WM-copy
    • ProduktfamilieAutomatic Sliding Doors
    • Produktgruppeby ASSA ABLOY
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-31
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inTschechische Republik
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSliding doorset systems
    • Klassifizierung08 13 73
    • Format2014TitelSliding Metal Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 11 23
    • OmniClassTitelDoor Sidelites
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit