Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Schiebetür ASSA ABLOY Slim Single - Aufputzmontage
Schiebetür ASSA ABLOY Slim Single - Aufputzmontage
Schiebetür ASSA ABLOY Slim Single - Aufputzmontage
Schiebetür ASSA ABLOY Slim Single - Aufputzmontage

    Schiebetür ASSA ABLOY Slim Single - Aufputzmontage

    4.3 von 5 Sternen4.3(30 Bewertungen)
    Sie sehen sich das ASSA ABLOY Slim 1-flügelige automatische Schiebetürsystem an. Es bietet einen dekorativen und funktionalen automatischen Eingang mit schlanken Aluminiumprofilen. Das automatische Türsystem umfasst Tür, Antrieb und Sicherheitseinrichtungen. Hervorragende U-Werte werden durch die Wahl von Thermoglasprofilen und den Einbau von Glas mit niedrigem U-Wert erreicht. Die Türen lassen sich vollständig einfahren, um maximale lichte Weiten zu erreichen. Das System ist selbsttragend und verfügt über einen Träger zur Montage des Antriebs. Die Tür gleitet über die im Paket enthaltenen Festfelder. Optionales TightSeal-System für optimale Energieeinsparung Einfachverglasung oder Thermoverglasung Optionale BreakOut- und Reverse-BreakOut-Funktion für Notausgänge bei Bedarf. Erhältlich mit alternativen Glasarten und Oberflächen Zusätzliche Festfelder und Oberfelder Optionales TightSeal-System für optimale Energieeinsparung Einfachverglasung oder Thermoverglasung Optionale BreakOut- und Reverse-BreakOut-Funktion für Notausgänge bei Bedarf. Erhältlich mit alternativen Glasarten und Oberflächen Zusätzlich feste Seitenteile und Oberlichter verfügbar
    Spezifikation
    • 1-lfg. Automatische Schiebetüranlage Typ ASSA ABLOY

      SL510S / SL500S Slim ohne Seitenteile

       

      Einflügelige Automatik-Schiebetür feingerahmt, Sturzmontage, ohne Seitenteile. Der Antrieb wird im Sturzbereich der bauseitigen Wand oder Fassaden-/Fensterkonstruktion montiert, der Flügel läuft über die seitliche Wand. Geprüft und zugelassen nach EN 16005, DIN 18650-1, 2, jeweils neueste Auflage, AutSchR, ASR A1.7 und A2.3.

       

      Technik:Modularer busgesteuerter Antrieb, auswechselbare Laufschiene, Netzanschluss 100V AC bis max. 240V, AC; 50/60Hz.

      verkehrsabhängige Öffnungsbreite, Offenhaltezeit 0 - 60 sFunktionen: Aus, Automatik, Ausgang, Daueroffen, Teiloffen, push & go (deaktivierbar)

       

      Einbauort:InnentürAussentür

       

      Antriebsabmessungen, bitte auswählen: SL510: Höhe 100mm, Tiefe 198mmSL500: Höhe 150mm, Tiefe 123mmLichtes Durchgangsmaß Breite: von 900 mm bis 1500 mmLichtes Durchgangsmaß Höhe: von 1900 mm bis 3000 mmmax. Flügelgewicht: 1 x 240kgAbmessung lichtes Durchgangsmaß (B x H): x mm

       

      Öffnungsrichtung von innen, bitte auswählen:nach links schiebendnach rechts schiebend

       

      Montageuntergrund, bitte auswählen:Mauerwerk / BetonPfosten-Riegel / Fenster, Hersteller: sonstiges:

       

      Schutzflügel, bitte auswählen, wenn erforderlich:Schutzflügel Standard gerahmt schwenkbar, PfostenmontageSchutzflügel Ganzglas, drehbar, eingebaut in P-R-KonstruktionSchutzflügel Ganzglas, drehbar, BodenmontageSchutzflügel schiebbar (Einsatz bei Warensicherungssystemen)

      Oberflächen, bitte auswählen:RAL (nach Wahl):Eloxal: E6/EV1Bautiefe: 20 mmAnsichtsbreiten Flügelrahmen:sichtbar oben: 50 mmvertikale Profile: 23mmSockelhöhe: 80 mm

      Verglasung:

      VSG / ESG 8mm/10mm/12mm (nach Statik)

       

      Standard-Ausstattung:Impulsgeber: 2 Stück Kombinationssensor, Präsenz und Bewegung, richtungserkennend, inkl. Absicherungsvorhängen, selbst überwacht, zum Personenschutz im lichten Durchgang, Programmschalter OMS 55x55 mm Aufputz / UnterputzZubehör, bitte auswählen:

      Tight Seal (Zugluftverringerung / Energieeinsparung, -20mm lichte Höhe, Bodenunebenheit

      max. + / 3mm)Präsenzsensor für Nebenschließkante (bei Unterschreitung der Mindestabstände)alternativ Programmschalter Aufputz / Unterputz mit Schlüsselelektromechanisches Schloss, benötigt SchlüsselschalterKit zum Anschluss an Alarmanlagen/Türposition oder andere Auswerteeinrichtungen

      Anschluss Brandmeldeanlagezus. Programmschalter OMS: bis 5 Türen gleichzeitig, duale Steuerung, Master / Slave,

      bis 500m Kabellängekugelgelagerte Laufrollen, wahlweise Silent, extra Silent (max. 90kg / Fahrflügel)

      Bodenschloss innenschließend / durchschließend

       

      Zubehörpositionen für Flucht und Rettungswegtüren:

      Zusätzlich zu den in der Hauptposition enthaltenen Zubehören erforderlich:

      Platine MCU-ER und 24-V-Batterie

      Überwachte Anwesenheitssensoren und Überwachung des inneren Impulses

      Doppelmotor redundant gemäß DIN 18650

      Wenn zutreffend, überwachter Impuls für seitliche Anwesenheitssensoren

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerADS_S1P_WM
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-08-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3000
    • Breite (mm)3000
    • Tiefe (mm)123
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inTschechische Republik
    • Nettogewicht (kg)25.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    • IFCClassificationBalken
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit