Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ASSA ABLOY BG100 Airport eGate
ASSA ABLOY BG100 Airport eGate
ASSA ABLOY BG100 Airport eGate
ASSA ABLOY BG100 Airport eGate
ASSA ABLOY BG100 Airport eGate
ASSA ABLOY BG100 Airport eGate
ASSA ABLOY BG100 Airport eGate

    ASSA ABLOY BG100 Airport eGate

    Google-Übersetzung,



    Optimieren Sie die Passagierabfertigung an Ihrem Flughafen – schneller und sicherer. Das BG100 eGate vereint reibungslosen Ablauf mit zuverlässiger Sicherheit, von der Sicherheitskontrolle über das Boarding bis zum Lounge-Zugang. Die biometrische und digitale Identitätsprüfung von HID unterstützt Sie bei der Bewältigung hoher Passagierzahlen und gewährleistet gleichzeitig maximale Sicherheit in jedem Schritt. Ausgezeichnet mit dem iF Design Award 2026 und dem Red Dot Award 2025.

    Konzipiert für den realen Flughafenbetrieb

    Sorgen Sie für einen reibungslosen Ablauf von der Sicherheitskontrolle und dem Self-Boarding bis zum Lounge-Zugang. Klare visuelle und akustische Hinweise in Kombination mit intuitivem Design reduzieren Wartezeiten und Verzögerungen, selbst zu Stoßzeiten. Vollständig nach EU- und US-Standards zertifiziert und somit sicher und konform. Geeignet für Fluchtwege.

    Vertrauenswürdige Identität bei jedem Schritt

    Mit biometrischer und digitaler Identitätsprüfung (HID*) gewährleistet BG100 eine präzise und zuverlässige Fahrgastidentifizierung während der gesamten Reise. Die nahtlose Integration mit Barcode-Lesegeräten, Dokumentenlesern und Thermodruckern ermöglicht Ihnen die volle Kontrolle, ohne den Reiseablauf zu behindern.

    *HID ist ein Anbieter vertrauenswürdiger Identitätslösungen und Teil von ASSA ABLOY

    Anpassbares Design für jede Umgebung

    Wählen Sie Farben und Konfigurationen, die zur Ästhetik Ihres Flughafens oder Ihrer Marke passen. Optionen wie Schrankstil, Breite und Länge, Glashöhe und Zubehör ermöglichen eine einfache Anpassung an Ihre individuellen Gegebenheiten.

    Ausgezeichnet mit führenden Designpreisen

    Gutes Design umfasst auch die Funktionsweise eines Produkts. BG100 wurde sowohl mit dem iF DESIGN AWARD 2026 als auch mit dem reddot design award 2025 ausgezeichnet – zwei der weltweit renommiertesten Designpreise.

    Spezifikation
    • Provided complete with all essential hardware, advanced identification technologies, and extensive software offering

      Made to fit your unique space

      • Customizable passage widths, glass heights, and cabinet lengths
      • Small footprint for easy integration
      • Choice of RAL colors and Prestige décor for a refined look

      Proven technology you can rely on

      • Proven, reliable drive technology
      • HID® Barcode Reader™
      • HID® U.ARE.U™ Camera Identification
      • Certified middleware integration options

      • Power supply: 110 – 240 VAC, 50 / 60 Hz
      • Auxiliary voltage 24 VDC
      • Operating temperature +0°C to +55°C
      • Passageway width 500 mm to 1100 mm
      • Cabinet length 800 / 1000 / 1200 /1450 / 1700 mm
      • Wing heights 1000/1200 mm
      • Minimum opening/closing times 0.7 sec (depending on passageway width)
      • ADA Compliant
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerassa-abloy-bg100-airport-egate
    • ProduktfamilieSecurity Entrance Control
    • Produktgruppeby ASSA ABLOY
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inTschechische Republik
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC002986
    • ETIM-NameDoor control system
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10_40_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess doors and traps
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
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit