Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ASSA ABLOY DL6130CA Combidock Autodock Leveller

ASSA ABLOY DL6130CA Combidock Autodock Leveller

Google-Übersetzung,

Die automatische Laderampe ASSA ABLOY DL6130CA combidock ist eine extern montierte, freistehende Rampe, die sich ideal für Anwendungen eignet, bei denen die Montagemöglichkeiten im Gebäudeinneren begrenzt sind. Sie ist die optimale Lösung für Laderampen, an denen Fahrzeuge unterschiedlicher Größe be- und entladen werden. Für kleinere Fahrzeuge wird lediglich der 1000 mm breite Mittelteil der Laderampe ausgefahren. Zum Be- und Entladen großer Fahrzeuge kann die gesamte 2000 mm breite Laderampe ausgefahren werden.

Das Kombidock-Autodocksystem ASSA ABLOY DL6130CA erfüllt die Standardanforderungen der meisten Verladevorgänge und entspricht vollständig den Regeln und Vorschriften der europäischen Norm EN 1398.

Spezifikation
  • Features

    • Sizes - leveler height: 800, 900 mm
    • Sizes - nominal length*: 3000, 3500, 4000 mm
    • Sizes – nominal width: 2000, 2200 mm
    • Sizes – nominal width (NWAD): 3300, 3500, 3600, 3750 mm
    • Sizes – lip extension (LE): 500, 1000 mm
    • Vertical working range: 
      • Above dock (LE 500 mm): 0 - 560 mm
      • Below dock (LE 500 mm): 0 - 650 mm
      • Above dock (LE 1000 mm): 0 - 620 mm
      • Below dock (LE 1000 mm): 0 - 700 mm
    • Platform tear plate: 8 mm (8/10)
    • Surface treatment:
      • Standard: RAL 5010
      • Option: RAL 3002, RAL 6005, RAL 9005, hot dip galvanised
    • Control Unit: 
      • Leveler control
      • Door control
      • Shelter control
      • Fault & service indicator

    *Other sizes are available on request

    Performance

    • Load capacity: 6 tonnes (60kN) / 2 tonnes (20kN)
    • Max. point load: 6,5 N / mm² (8 mm tear plate)
    • Motor hydraulic unit: 1,5 kW
    • Mains supply: 400V 3-phase, 230V 3-phase
    • Control unit protection class: 950-series IP54
    • Allowable oil types: 
      • ASSA ABLOY standard hydraulic oil (-20°C - +60°C)
      • ASSA ABLOY low temperature hydraulic oil (-30°C - +60°C)
      • ASSA ABLOY bio hydraulic oil (-20°C - + 60°C)
    • Magnetic valves: 24V/DC 18W S1
    • Surface treatment paint class 1: 80 μm C2 M acc. DIN EN ISO 12944-2
    • Surface treatment paint class 3: 160 μm C3 M acc. DIN EN ISO 12944-2
    • Surface treatment galvanised: Hot dip galvanised 80 µm Corrosive category C4 & C5-I M acc. DIN EN ISO 12944-2
Technische Spezifikation
  • Referenznummerassa-abloy-dl6130ca
  • ProduktfamilieDocking
  • ProduktgruppeLevelers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-06-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieVerladeeinrichtungen - Überladebrücke
  • IFCClassificationRampe
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_80_23
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDock levellers
  • Klassifizierung11 13 19.13
  • Format2014TitelLoading Dock Levelers
  • OmniClassNummer23-23 23 13
  • OmniClassTitelDock Levelers

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit