Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Telescopic lip dock levellers
Telescopic lip dock levellers
Telescopic lip dock levellers
Telescopic lip dock levellers
    Armo

    Telescopic lip dock levellers

    4.8 von 5 Sternen4.8(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Armos Teleskop-Lippen-Überladebrücken der Serien RXE und RZS werden in speziellen Anwendungen eingesetzt, bei denen eine standardmäßige Schwenkkeil-Überladebrücke nicht verwendet werden kann (kalte Umgebungen, Containerbeladungsvorgänge, angedockte LKW-Türöffnung nur nach dem Parken).

    Die 500 mm oder 1000 mm lange Teleskoplippe kann in fast allen Positionen auf LKW-Fahrgestellen aufgelegt werden.

    Unsere Teleskop-Lippennivellierer sind:

    Hergestellt in Italien, vollständig entworfen und in der Fabrik von Armo gebaut
    hergestellt mit Roboterproduktion der neuesten Generation
    im Einklang mit den Sicherheitsregeln des Hauptberufs

    Spezifikation
    • Telescopic lip lenght
      Armo’s telescopic lip can be 500 or 1000 mm long, to suit all customer’s needs.

      Laying surface
      Front lip part is provided with a wide surface, suitable to lay on a truck in complete safety.

      Two buttons control box
      Upper frame (up/down) and lip (forward/backward) movements are controlled by two independent buttons: you can lay the lip exactly where you need.

      Automatic parking button
      When operations are finished, press just ONE button, and the dock leveller is automatically parked back into its rest position.

      Side flaps
      Telescopic lip levellers 2200 mm wide are provided with two 100 mm flaps, to be able to load smaller trucks.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertelescopic-lip-dock-levellers
    • ProduktfamilieLoading bays
    • ProduktgruppeDock Levellers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieVerladeeinrichtungen - Überladebrücke