Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ASSA ABLOY DL6220STA Stepdock Autodock Leveller

ASSA ABLOY DL6220STA Stepdock Autodock Leveller

Google-Übersetzung,

Das ASSA ABLOY DL6220STA Teledock Autodock ist eine Überladebrücke mit einem intelligenteren Design und weniger einzelnen Stahlkomponenten, um höchste Qualität und Leistung zu gewährleisten. Das herausragende Merkmal ist, dass alle Stahlteile aus der hochfesten Stahlsorte S355 bestehen, was eine solide Konstruktion ohne Kompromisse bietet. Es ist für härteste Ladevorgänge mit hoher Frequenz ausgelegt. Das ASSA ABLOY DL6220STA Teledock Autodock ist eine extern installierte und selbsttragende Überladebrücke, die sich ideal für Anwendungen eignet, bei denen im Gebäude nicht genügend Installationsmöglichkeiten vorhanden sind. Dieses Modell ist mit einem Vorschubsystem ausgestattet. Der Vorschub überbrückt präzise die Lücke zwischen der Rampe und der Ladefläche. Das ASSA ABLOY DL6220STA Teledock Autodock ist so konzipiert, dass ein LKW mit geschlossener Heckklappe an der Rampe andocken kann. Erst wenn der LKW in Position ist, sollte die Heckklappe geöffnet werden, um sicherzustellen, dass die Temperaturkette nicht unterbrochen wird. Es ist auch jederzeit möglich, einen geschlossenen Container vor der Ladebucht zu positionieren. Das Be-/Entladen kann jederzeit danach erfolgen, ohne dass der Container bewegt werden muss.

Spezifikation
  • Features

    • Leveler height: 600 mm(front), 850 mm(back)
    • Nominal length: 2450 mm
    • Step length: 1300 mm
    • Step height: 250 mm
    • Nominal width: 3300, 3500, 3600, 3750 mm
    • Vertical working range
      • Rise above dock: up to 210 mm
      • Fall below dock: down to 740 mm
    • Platform tear plate: 6 mm (6/8)
    • Surface treatment
      • Standard: RAL 5010
      • Option: RAL 3002, RAL 6005, RAL 9005, hot dip galvanised
    • Control Unit:
      • Leveler control
      • Door control
      • Shelter control
      • Fault & service indicator

    Performance

    • Load capacity: 60kN (6 tonnes)
    • Motor hydraulic unit: 1,5 kW
    • Mains supply: 400V 3-phase, 230V 3-phase
    • Control unit protection class: IP54
    • Allowable oil types:
      • ASSA ABLOY standard hydraulic oil (-15°C - +60°C)
      • ASSA ABLOY low temperature hydraulic oil (-30°C - +60°C)
    • Magnetic valves: 24V/DC 18W S1
    • Surface treatment paint class 1: 80 μm C2 M acc. DIN EN ISO 12944-2
    • Surface treatment paint class 3: 160 μm C3 M acc. DIN EN ISO 12944-2
    • Surface treatment galvanised: Hot dip galvanised 80 µm Corrosive category C4 & C5-I M acc. DIN EN ISO 12944-2

Technische Spezifikation
  • Referenznummerassa-abloy-dl6220sta
  • ProduktfamilieDocking
  • ProduktgruppeLevelers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieVerladeeinrichtungen - Überladebrücke
  • IFCClassificationRampe
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_80_23
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDock levellers
  • Klassifizierung11 13 19.13
  • Format2014TitelLoading Dock Levelers
  • OmniClassNummer23-23 23 13
  • OmniClassTitelDock Levelers

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit