Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Crawford OH1082P Highly Insulated Panel Door

Crawford OH1082P Highly Insulated Panel Door

3.7 von 5 Sternen3.7(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Das Crawford OH1082P Sektionaltor mit seinem modernen und klaren Design ist eines der am besten isolierten Sektionaltore auf dem Markt.

Mit einer Plattenstärke von 82 mm ist das Crawford OH1082P Sektionaltor für Betriebe mit häufig genutzten Türen konzipiert, die eine hervorragende Temperaturregelung benötigen.

Das Crawford OH1082P-Sektionaltor wurde so konzipiert, dass es alle Betriebs- und Sicherheitsanforderungen der europäischen Richtlinien und der vom Europäischen Komitee für Normung (CEN) herausgegebenen Normen erfüllt.

Spezifikation
  • Ausstattungsmerkmale

    • Max. Größe: (B x H): 8.000 x 6.000 mm
    • Paneelstärke: 82 mm
    • Paneelmaterial: Diamantgitter
    • Füllung: FCKW-freies Polyurethan (PUR), schwer entflammbar DIN 4102-B2/EN13501-1-B-S2,d0
    • Gewicht: Stahl: 15 kg/m2
    • Außenfarbe: 13 Standard-RAL-Farben
    • Innenfarbe: RAL 9002
    • Laufschienenarten:
    • Standard: SL
    • Optional: HL, VL, LL, HHL
    • Fenster: Optional: FARP, FPRA oder FARS
    • Schlupftür: Nicht möglich
    • Elektrischer Antrieb: Optional: Automatikbetrieb, Zugangskontrolle, Sicherheitsfunktionen

    Leistung

    • Öffnungs-/Schließgeschwindigkeit:
    • CDM9: 0,25 m/s
    • CDM9 HD: 0,18 m/s
    • CDM9 2H: Öffnen 0,5 m/s, Schließen 0,25 m/s
    • Erwartete Lebensdauer:
    • Tor: 200.000 Lastwechsel oder 10 Jahre bei Durchführung des Wartungs-/Austauschprogramms
    • Federn: 20.000 Lastwechsel
    • Widerstand gegen Windlast, DIN EN 12424: Klasse 3 (≤ 4.250 mm LB) (höhere Klassen auf Anfrage)
    • Wärmedurchgang, DIN EN 12428:
    • 0,46 W/(m²·K) Stahltor, vollständiges Paneel
    • (Torgröße 5.000 x 5.000 mm)
    • Thermische Berechnungen für genaue Torgrößen und Konfigurationen sind auf Anfrage erhältlich
    • Widerstand gegen eindringendes Wasser, DIN EN 12425: Klasse 3
    • Luftdurchlässigkeit, DIN EN 12426: Klasse 3
    • Schalldämmung, DIN EN ISO 10140-2: R – 24 dB
Technische Spezifikation
  • Referenznummerassa-abloy-oh1082p-overhead-sectional-door
  • ProduktfamilieIndustrial Doors
  • ProduktgruppeOverhead Sectional Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-04-26
  • Editionsnummer3
  • Höhe (mm)6000
  • Breite (mm)8000
  • Tiefe (mm)82
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
  • IFCClassificationTür
  • ETIM-CodeEC003534
  • ETIM-NameExterior door (complete with frame)
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_40
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungIndustrial doorset systems
  • Klassifizierung08 36 13
  • Format2014TitelSectional Doors
  • OmniClassNummer23-17 11 13
  • OmniClassTitelMetal Doors

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika