Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Crawford OH1142P Dual Drive Insulated Panel Door
Crawford OH1142P Dual Drive Insulated Panel Door
Crawford OH1142P Dual Drive Insulated Panel Door
Crawford OH1142P Dual Drive Insulated Panel Door
Crawford OH1142P Dual Drive Insulated Panel Door

    Crawford OH1142P Dual Drive Insulated Panel Door

    Google-Übersetzung,

    In der Distribution und Logistik ist ein effizienter Personen- und Warenfluss entscheidend für den Erfolg. Doch da Unternehmen zunehmend unter Druck geraten, intelligenter und effizienter zu arbeiten, bedarf es völlig neuer Ansätze, um diesen wachsenden Anforderungen gerecht zu werden.

    Das Crawford OH1142P Dual Drive ist eine echte Revolution bei Sektionaltoren. Basierend auf bahnbrechender Technologie revolutioniert diese Torlösung der nächsten Generation den Andockprozess und macht ihn effizienter, zuverlässiger und sicherer als je zuvor.

    Spezifikation
      • State-of-the-art springless design with no springs
      • Faster opening and closing
      • Smooth running
      • Integrated and optimized drive motors
      • Integrated connectivity
      • Easier and safer installation
      • Fewer space demands and building preparation
      • Improved uptime and total cost of ownership
      • Access to digital features and services via ASSA ABLOY Insight
      • Peace of mind with our lifetime service guarantee
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerassa-abloy-oh1142p
    • ProduktfamilieIndustrial Doors
    • ProduktgruppeOverhead Sectional Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-16
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC003534
    • ETIM-NameExterior door (complete with frame)
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSectional overhead doorset systems
    • Klassifizierung08 36 13
    • Format2014TitelSectional Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 13 25
    • OmniClassTitelOverhead Metal Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika