Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Crawford OH1042F Glazed Overhead Sectional Door
Crawford OH1042F Glazed Overhead Sectional Door
Crawford OH1042F Glazed Overhead Sectional Door

    Crawford OH1042F Glazed Overhead Sectional Door

    3.4 von 5 Sternen3.4(8 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Das Crawford OH1042F ist ein Industrietor der besonderen Art: Es ist optisch ansprechend und äußerst praktisch und die verglasten Abschnitte verbessern den natürlichen Lichteinfall und die Sicht.

    Die natürliche Wahl, wenn die Produktvorführung im Vordergrund steht. Die Verglasung profitiert von der zusätzlichen Stabilität eines 44 mm dicken Aluminiumrohrrahmens, was das Crawford OH1042F zu einem praktischen Türsystem für Eingänge macht, durch die industrieller und/oder gewerblicher Verkehr geführt werden muss.

    In einer Gitteranordnung angeordnete Fenster können durch isolierte Vollpaneele ergänzt werden, um die Stabilität weiter zu verbessern. Obwohl alle Reihen verglast werden können, ist die unterste Reihe bei der gängigsten Anordnung des Crawford OH1042F „ausgefüllt“, was sie sowohl leichter zu reinigen als auch widerstandsfähiger gegen Kratzer und allgemeine Abnutzung macht.

    Spezifikation
    • Ausstattungsmerkmale

      • Max. Größe: (B x H): 7250 x 6050 mm (auf Anfrage bis 9000 x 6050 mm)
      • Rahmenstärke: 44 mm
      • Rahmenmaterial: Aluminiumrohrrahmen
      • Füllung: Fenster oder isolierte Paneele oder Füllungen
      • Außenfarbe: Alu eloxiert
      • Innenfarbe: Alu eloxiert
      • Laufschienenarten:
        • Standard: SL
        • Optional: HL, LL, VL, SLL, HHL
      • Fenster: Optional: DAS, DSS, DAD, DSD, TAD, TSD, SA3, SS3, SH4
      • Schlupftür: Optional: In Torblatt oder Seitenteil
      • Elektrischer Antrieb: Optional: Automatikbetrieb, Zugangskontrolle, Sicherheitsfunktionen

      Leistung

      • Öffnungs-/Schließgeschwindigkeit:
        • CDM9: 0,25 m/s
        • CDM9 HD: 0,18 m/s
        • CDM9 2H: Öffnen 0,5 m/s, Schließen 0,25 m/s
      • Erwartete Lebensdauer: Tor: 200.000 Torzyklen oder 10 Jahre, wenn ein Service-/Austauschprogramm durchgeführt wird. Federn: 20.000 Lastwechsel
      • Widerstand gegen Windlast, DIN EN 12424:
        • Isolierte Paneelsektionen: Klasse 3 (LB ≤ 4.250), Klasse 2 (4.250 < LB), (höhere Klassen auf Anfrage)
        • Rahmen-Sprossen-Sektionen: Klasse 3 (LB ≤ 3.650), Klasse 2 (3.650 < LB), (höhere Klassen auf Anfrage)
      • Wärmedurchgang, DIN EN 12428:
        • 3,1 W/(m2∙K) Acryl-Dreifachverglasung
        • 3,6 W/(m2∙K) Acryl-Doppelverglasung
        • 6,2 W/(m2∙K) Acryl-Einfachverglasung
        (Torfläche 5.000 x 5.000 mm, keine Schlupftür)
      • Widerstand gegen eindringendes Wasser, DIN EN 12425: Klasse 3 (keine Schlupftür)
      • Luftdurchlässigkeit, DIN EN 12426: Klasse 3 (keine Schlupftür)
      • Schalldämmung, DIN EN ISO 10140-2: R - 24 dB
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercra_1042_F
    • ProduktfamilieIndustrial Doors
    • ProduktgruppeOverhead Sectional Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-08-29
    • Editionsnummer3
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC003534
    • ETIM-NameExterior door (complete with frame)
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSectional overhead doorset systems
    • Klassifizierung08 36 13
    • Format2014TitelSectional Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 13 25 13
    • OmniClassTitelSectional Overhead Metal Doors
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit