Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Crawford OH1042P Insulated Panel Door
Crawford OH1042P Insulated Panel Door

    Crawford OH1042P Insulated Panel Door

    3.9 von 5 Sternen3.9(21 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Das Crawford OH1042P Sektionaltor ist die optimale Eingangslösung für Betriebsanlagen. Ideal für Unternehmen, die zuverlässige, robuste, gut isolierte und platzsparende Türen für „Betriebseingänge“ suchen. Dieses attraktive, robuste Tor eignet sich gleichermaßen gut als Eingangssystem für Industrie oder Gewerbe. Das Crawford OH1042P gleitet beim Öffnen unter die Decke und maximiert so den freien Raum in und um die Türöffnung.

    Sie sind in unterschiedlichen Größen und mit zahlreichen Fensteranordnungen erhältlich; Endnutzer, Planer und Bauunternehmer können aus einem riesigen Sortiment an Schließbeschlägen, Öffnungsmechanismen, Zugangskontrollsystemen und integrierten Schlupftüren für Fußgänger wählen.

    Crawford-Sektionaltore für die Industrie können an nahezu jede Anforderung angepasst werden.

    Spezifikation
    • Ausstattungsmerkmale

      • Max. Größe: (B x H): 8.000 x 6.000 mm (größere Größen auf Anfrage erhältlich)
      • Paneelstärke: 42 mm
      • Paneelmaterial: Diamantgitter-Stahl oder Aluminium
      • Füllung: FCKW-freies Polyurethan, Brandschutzklasse DIN 4102-B2
      • Gewicht: Stahl: 13 kg/m²; Alu: 10 kg/m²
      • Außenfarbe: 14 Standard-RAL-Farben
      • Innenfarbe: RAL 9002
      • Laufschienenarten:
        • Standard: SL
        • Optional: HL, LL, VL, SLL, HHL
      • Fenster: Optional: DARP, TARP, DAOP, ALRB, ALBS, Rahmen-Sprossen-Sektion
      • Schlupftür: Optional: Im Torblatt bei niedriger und Standardschwelle
      • Elektrischer Antrieb: Optional: Automatikbetrieb, Zugangskontrolle, Sicherheitsfunktionen

      Leistung

      • Öffnungs-/Schließgeschwindigkeit:
        • CDM9: 0,25 m/s
        • CDM9 HD: 0,18 m/s
        • CDM9 2H: Öffnen 0,5 m/s, Schließen 0,25 m/s
      • Erwartete Lebensdauer: Tor: 200.000 Torzyklen oder 10 Jahre, wenn ein Service-/Austauschprogramm durchgeführt wird. Federn: 20.000 Lastwechsel
      • Widerstand gegen Windlast, DIN EN 12424:
        • Isolierte Paneelsektionen: Klasse 3 (LB ≤ 4.250), Klasse 2 (4.250 < LB), (höhere Klassen auf Anfrage)
        • Rahmen-Sprossen-Sektionen: Klasse 3 (LB ≤ 3.650), Klasse 2 (3.650 < LB), (höhere Klassen auf Anfrage)
      • Wärmedurchgang, DIN EN 12428:
        • 1,0 W/(m².K) Stahltor, vollständiges Paneel
        • 1,1 W/(m²K) Aluminiumtor, Vollpaneel
        • (Torfläche 5.000 x 5.000 mm, keine Schlupftür)
        • Thermische Berechnungen für genaue Torgrößen und Konfigurationen sind auf Anfrage erhältlich
      • Widerstand gegen eindringendes Wasser, DIN EN 12425: Klasse 3 (keine Schlupftür)
      • Luftdurchlässigkeit, DIN EN 12426: Klasse 3 (keine Schlupftür)
      • Schalldämmung, DIN EN ISO 10140-2: R – 25 dB (keine Schlupftür)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercra_1042_p
    • ProduktfamilieIndustrial Doors
    • ProduktgruppeOverhead Sectional Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-08-29
    • Editionsnummer5
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC003534
    • ETIM-NameExterior door (complete with frame)
    • UNSPSCNameMetal doors
    • UNSPSCCode30171505
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSectional overhead doorset systems
    • Klassifizierung08 36 13
    • Format2014TitelSectional Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 13 25 13
    • OmniClassTitelSectional Overhead Metal Doors
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika