Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ASSA ABLOY DS6060A Curtain Dock Shelter Aluminium
ASSA ABLOY DS6060A Curtain Dock Shelter Aluminium
ASSA ABLOY DS6060A Curtain Dock Shelter Aluminium

    ASSA ABLOY DS6060A Curtain Dock Shelter Aluminium

    4.7 von 5 Sternen4.7(9 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die ASSA ABLOY DS6060A Torabdichtung aus Aluminium ist die Standardlösung für energiesparorientierte Betreiber.

    Das Fahrzeug fährt rückwärts in die Torabdichtung, die es mit flexiblen seitlichen und oberen Planen abschließt und so während des Be- und Entladevorgangs Wetterschutz bietet. Das Ergebnis ist ein verbessertes Arbeitsumfeld und Warenschutz. Der Vorhangstoff hat eine sehr hohe Verschleiß- und Reißfestigkeit.

    Die Torabdichtung von ASSA ABLOY ist für den Wandeinbau und Standard-Einzellasthäuser konzipiert.

    Spezifikation
    • Ausstattungsmerkmale

      • Größen – Nennhöhe: 3.200, 3.400, 3.600 mm
      • Größen – Nennbreite: 3.250, 3.450 mm
      • Größen - Nenntiefe: 600 mm, 900 mm
      • Größen – Oberplane: 1.000 mm
      • Größen – Seitenteil: 600, 700 mm
      • Farbe der Planen: Schwarz
      • Einfahrhilfen: Weiß
      • Wandbefestigungen: Beton, Sandwich, Leichtbeton, Verlade-Einhausung, Kassettenwand, Isopaneel

      Leistung

      • Doppelte Schicht hochwertiger Polyester:
      • Stärke: 3.0 mm
      • Beschichtung: Vorne und hinten
      • Gewicht: Ca. 3.400 g/m²
      • Entflammbarkeit: DIN 75200
      • Zugfestigkeit: Gem. DIN 53354

      Längsrichtung: 7000N/5 cm

      Querrichtung: 5000N/5 cm

      • Reißfestigkeit/Höchstzugkraft: DIN 53363

      Längsrichtung: 750 N

      Querrichtung: 900 N

      • Eine Lage hochwertiger Polyester:
      • Stärke: 0,5 mm
      • Beschichtung: Vorne und hinten
      • Gesamtgewicht: Ca. 680 g/m²
      • Entflammbarkeit: DIN 75200
      • Zugfestigkeit: Gem. DIN 53354

      Längsrichtung: 2700N/5 cm

      Querrichtung: 2300N/5 cm

      • Reißfestigkeit/Höchstzugkraft: DIN 53363

      Längsrichtung: 300 N

      Querrichtung: 250 N

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercra_6060_a
    • ProduktfamilieDocking
    • ProduktgruppeShelters
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-08-29
    • Editionsnummer3
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPVC-beschichtetes Polyester
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieVerladeeinrichtungen - Verladetore
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_77_23
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDock shelters
    • Klassifizierung11 13 16
    • Format2014TitelLoading Dock Seals and Shelters
    • OmniClassNummer23-23 23 21
    • OmniClassTitelLoading Dock Shelters

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika