Die Overhead Door™-Kante der Überladebrücke bietet einen glatten, sicheren Weg für Laderampen und Anhänger.
Reibungsloser Übergang vom Gebäude zum LKW
• Entwickelt, um Unebenheiten, Lücken und Schäden an Fracht und Materialtransportgeräten zu minimieren
• Reduziert Stöße und Erschütterungen für Arbeiter
• Erleichtert die schnelle Bewegung von Materialtransportgeräten und Gabelstaplern
Einfache und sichere Bereitstellung
• Der Griff lässt sich leicht drücken/ziehen und ermöglicht so eine bequeme und schnelle Bedienung
• Der Bewegungsbereich des Griffs sorgt dafür, dass der Arbeiter in einer bequemen Position bleibt
• Reduziert Stöße und Stolperfallen auf Deck und Lippe
Langlebiges Design und Finish
• Die robuste Konstruktion des Lippen- und Deckscharniers sorgt für jahrelange Haltbarkeit
• Das Lippenscharnier leitet Schmutz ab und minimiert so das Einklemmen und Schleifen zwischen der Lippendeckverbindung, was zu Ermüdung führen kann.
• Strukturierte Pulverbeschichtung sorgt für bessere Traktion, mehr Sicherheit und trägt zur Steigerung der Produktivität bei. Diese langlebige Oberfläche bietet im Vergleich zu Nasslack auch einen besseren Korrosionsschutz und eine bessere Haftung.
• Entspricht ANSI MH30.1-2022, was strenge Belastungstestanforderungen beinhaltet
Umweltfreundlich
Im Vergleich zu Lack bietet unser Pulverbeschichtungsverfahren große Umweltvorteile
1 Jahr eingeschränkte Garantie; 2 Jahre eingeschränkte Garantie bei Overhead Door®
Markentür und Edge of Dock Leveler zusammen gekauft.
BIM-Objekte dienen der allgemeinen Referenz und sollten nicht für genaue Konstruktionsinformationen verwendet werden. Bitte wenden Sie sich an einen Overhead Door-Händler, wenn Sie genaue Abmessungen benötigen.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |