Stellen Sie Ihren Standort und Ihre Sprache ein, um lokalisierte Informationen zu priorisieren. Fortsetzen
Exit Lane EL Single

Exit Lane EL Single

Google-Übersetzung,

Das ASSA ABLOY EL Single Automatic Breach Control System bietet die höchste Sicherheitsstufe, indem es eine Reihe von Infrarotsensoren in Kombination mit volumetrischer Erkennung verwendet, um unbefugten Zugriff zu verhindern. Für Anwendungen, die ein extrem hohes Durchsatzvolumen erfordern, können diese Triebzüge nebeneinander platziert werden, um den höchsten Fußgängerstrom zu bewältigen. Das Sensorsystem scannt auch das Innere des Türsystems, um das Vorhandensein von Gegenständen zu erkennen, die im Korridor zurückgelassen oder durch den Korridor geführt wurden. Jede einzelne Person wird separat gesteuert, sodass die nicht verwendeten Einheiten sicher verschlossen und in Zeiten mit geringerem Volumen unbenutzt bleiben können.

Spezifikation
    • The ASSA ABLOY EL Single provides the highest level of security for a wide range of applications. This user friendly, one-way traffic security system delivers a high volume throughput without jeopardising controlled access.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerexit-lane-el-single
  • KollektionsreihenSecurity Entrance Control
  • Kollektionby ASSA ABLOY
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-01-31
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2500
  • Breite (mm)1200
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika