Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ausfahrtspur ASSA ABLOY EL Triple
Ausfahrtspur ASSA ABLOY EL Triple
Ausfahrtspur ASSA ABLOY EL Triple

    Ausfahrtspur ASSA ABLOY EL Triple

    Noch nie war es so wichtig, gefährdete Bereiche zuverlässig zu schützen. Doch höchste Sicherheitsstandards erfordern oft erhebliche personelle Ressourcen – es sei denn, Sie verfügen über eine Auslasskontrolle, die zuverlässige Sicherheit bietet, ganz ohne ständige Überwachung durch Ihr Personal. Unser extra-langes Exit Lane Breach Control System bietet genau das – und noch mehr. Dank hochentwickelter Steuerungstechnologie können Sie sich zu 100 % darauf verlassen, dass Ihre Übergangsbereiche reibungslos und sicher funktionieren – für maximale Sicherheit an Grenzübergängen.
    Spezifikation
      • The efficient no-return system maintains high throughput
      • Provides the highest level of security in areas including borders, passport control and baggage claim areas.
      • Users can configure security levels and choose from several sensor options
      • Incorporates innovative 3D imaging technology
      • Saves building operating costs by reducing the need for security staff
      • Can be easily integrated into existing exit corridors
      • Side-by-side installations possible
      • A choice of aluminium or stainless steel structures
      • Five widths available: 650, 900, 1100, 1200, 1400 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerexit-lane-el-triple
    • ProduktfamilieSecurity Entrance Control
    • Produktgruppeby ASSA ABLOY
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2500
    • Breite (mm)1200
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien