Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ausfahrtspur ASSA ABLOY EL Twin
Ausfahrtspur ASSA ABLOY EL Twin
Ausfahrtspur ASSA ABLOY EL Twin
Ausfahrtspur ASSA ABLOY EL Twin

    Ausfahrtspur ASSA ABLOY EL Twin

    Das ASSA ABLOY EL Twin Automatic Breach Control System bietet höchste Sicherheit durch den Einsatz einer Kombination aus Infrarotsensoren und volumetrischer Erkennung zur Verhinderung unbefugten Zutritts. Für Anwendungen mit sehr hohem Personenaufkommen können mehrere Einheiten nebeneinander installiert werden, um auch Spitzenzeiten im Fußgängerverkehr effizient zu bewältigen. Das Sensorsystem überwacht zudem den Innenraum des Türsystems, um zurückgelassene oder durchgereichte Gegenstände zu erkennen. Jede Person wird einzeln kontrolliert, sodass nicht genutzte Einheiten während verkehrsärmerer Zeiten sicher verriegelt und außer Betrieb genommen werden können.
    Spezifikation
      • The ASSA ABLOY EL Twin provides the highest level of security for a wide range of applications. This user friendly, one-way traffic security system delivers a high volume throughput without jeopardising controlled access.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerexit-lane-el-twin
    • ProduktfamilieSecurity Entrance Control
    • Produktgruppeby ASSA ABLOY
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2500
    • Breite (mm)1200
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien