Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ASSA ABLOY VL3110 Megadoor  vertical lifting fabric door

ASSA ABLOY VL3110 Megadoor vertical lifting fabric door

4.8 von 5 Sternen4.8(5 Bewertungen)
Hinweis: Dieses Produkt ist über ASSA ABLOY Entrance Systems – Nordamerika erhältlich. Bitte wenden Sie sich an einen regionalen Ansprechpartner, um die Verfügbarkeit in Ihrer Region zu klären.
Spezifikation
  • Features

    • Max size: (W x H): 8000 x 12000 mm
    • Door leaf thickness: 100 mm
    • Frame material: Aluminium profiles
    • Color outside: Grey (7004), Blue (5005), Anthracite (7016), Red (3001), White (9016), Silver (9006), Beige (1001), Green (6009)
    • Color inside: Grey (7004), Blue (5005), Anthracite (7016), Red (3001), White (9016), Silver (9006), Beige (1001), Green (6009)
    • Windows: Optional: Vision panels
    • Electrical operation: Impulse control Optional: Automated operation

    Performance

    • Opening/closing speed: 0,2-0,3 m/sec
    • Life time expectations: Door: 100.000 door cycles or 10 years, if service/replacement program is performed.
    • Resistance to wind load, EN12424: 0,45-1,6 kPa depending on size Class 2-5 EN 12424
    • Thermal transmittance, EN12428: U-value depending on size and configuration
    • Resistance to water penetration, EN12425: Class 3
    • Air permeability, EN12426: Class 2-3 depending on size and configuration

    Acoustic insulation, EN ISO 717: 15 dB Rw

Technische Spezifikation
  • Referenznummermd-vl-3110
  • ProduktfamilieMegadoors
  • ProduktgruppeVertical Lift Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-08-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStoff
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameDoors
  • UNSPSCCode301715
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_15_50_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors, windows and glazing surveying
  • CSIUniFormatIICodeB2030
  • CSIUniFormatIITitleExterior Doors

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit