Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Crawford OH1042S Speed Door
Crawford OH1042S Speed Door
Crawford OH1042S Speed Door
Crawford OH1042S Speed Door
Crawford OH1042S Speed Door
Crawford OH1042S Speed Door
Crawford OH1042S Speed Door

    Crawford OH1042S Speed Door

    Google-Übersetzung,

    Das CRAWFORD OH1042S-Schnelllauf-Sektionaltor mit seinem modernen, klaren Design ist eines der schnellsten und am besten isolierten Sektionaltore auf dem Markt.

    Mit einer Öffnungsgeschwindigkeit von etwa einem Meter pro Sekunde ist der CRAWFORD OH1042S für Unternehmen mit häufig verwendeten Türen, Fahrzeugen unterschiedlicher Höhe, besserer Temperaturkontrolle, regelmäßigen Türkollisionen oder einem Interesse an der Reduzierung von Lärm und Staub konzipiert.

    Das CRAWFORD OH1042S-Sektionaltor wurde so konzipiert, dass es alle Betriebs- und Sicherheitsanforderungen der europäischen Richtlinien und der vom Europäischen Komitee für Normung (CEN) herausgegebenen Normen erfüllt.

    Spezifikation
    • Ausstattungsmerkmale

      • Max. Größe: (B x H): 5.000 x 5.000 mm
      • Paneelstärke: 42 mm
      • Paneelmaterial: Diamantgitter
      • Füllung: FCKW-freies Polyurethan, Brandschutzklasse DIN 4102-B2
      • Gewicht: Stahl: 13 kg/m²
      • Außenfarbe: 13 Standard-RAL-Farben
      • Innenfarbe: RAL 9002
      • Laufschienenarten: 
        • Standard: SL
        • Optional: HL, VL
      • Fenster: Optional: DARP, TARP, DAOP, ALRB, ALBS, Rahmen-Sprossen-Sektion
      • Schlupftür: Nicht möglich
      • Elektrischer Antrieb: Optional: Automatikbetrieb, Zugangskontrolle, Sicherheitsfunktionen

      Leistung

      • Öffnungs-/Schließgeschwindigkeit: Öffnen ≈1,0 m/s, Schließen 0,7 m/s
      • Erwartete Lebensdauer: Tor: 200.000 Torzyklen oder 10 Jahre, wenn ein Service-/Austauschprogramm durchgeführt wird. Federn: 20.000 Lastwechsel, optional max. 100.000, abhängig von Torkonfiguration
      • Widerstand gegen Windlast, DIN EN 12424: 
        • Isolierte Paneelsektionen: Klasse 3 (LB ≤ 4.250), Klasse 2 (4.250 < LB), (höhere Klassen auf Anfrage)
        • Rahmen-Sprossen-Sektionen Nr. 2 und 3: Klasse 3 (LB ≤ 3.650), Klasse 2 (3.650 <LB ≤ 4.550)
      • Wärmedurchgang, DIN EN 12428: 
        • 1,0 W/(m²·K) Vollpaneel-Tor
        • (Torgröße 5.000 x 5.000 mm)
        • Thermische Berechnungen für genaue Torgrößen und Konfigurationen sind auf Anfrage erhältlich
      • Widerstand gegen eindringendes Wasser, DIN EN 12425: Klasse 3
      • Luftdurchlässigkeit, DIN EN 12426: Klasse 3
      • Schalldämmung, DIN EN ISO 10140-2: R - 25 dB
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeroh1042s
    • ProduktfamilieIndustrial Doors
    • ProduktgruppeOverhead Sectional Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-03-11
    • Editionsnummer4
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC003534
    • ETIM-NameExterior door (complete with frame)
    • UNSPSCNameMetal doors
    • UNSPSCCode30171505
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_40
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungIndustrial doorset systems
    • Klassifizierung08 36 13
    • Format2014TitelSectional Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 13
    • OmniClassTitelMetal Doors
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika