Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ASSA ABLOY RD300 3W Compact Glass Revolving Door Glass
ASSA ABLOY RD300 3W Compact Glass Revolving Door Glass
ASSA ABLOY RD300 3W Compact Glass Revolving Door Glass
    Archiviert

    ASSA ABLOY RD300 3W Compact Glass Revolving Door Glass

    Sie sehen die ASSA ABLOY RD300 Ganzglastür mit 3 Flügeln. Diese Karusselltür schützt Ihr Raumklima zuverlässig vor unerwünschtem Luftaustausch und ermöglicht es Ihnen, Ihren Energieverbrauch zu kontrollieren – ohne dabei auf einen einladenden, luxuriösen Eingangsbereich zu verzichten. Design trifft Funktionalität. Wir nehmen Ästhetik ernst: Der neue Touchscreen-Moduswahlschalter überzeugt mit einer klaren, benutzerfreundlichen Oberfläche, und die integrierte LED-Beleuchtung in der Decke sieht nicht nur gut aus – sie ist auch funktional durchdacht. Von der Gestaltung über die Installation bis hin zum Betrieb: Unsere Ganzglastüren vereinen Schönheit und Technik – von innen wie außen. Die Ganzglastüren sind in verschiedenen Durchmessern erhältlich und bieten optimalen Komfort für Mitarbeitende, Kundschaft und Gäste – auch mit Gepäck oder Waren. Und ganz im Sinne unseres Anspruchs: Marktführend in puncto Sicherheit – selbstverständlich.
    Spezifikation
    • .

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRD3-300
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-08-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inTschechische Republik
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Drehtüren
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Klassifizierung08 42 33
    • Format2014TitelRevolving Door Entrances