Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ASSA ABLOY RD300 4W Compact Glass Revolving Door Glass
ASSA ABLOY RD300 4W Compact Glass Revolving Door Glass
ASSA ABLOY RD300 4W Compact Glass Revolving Door Glass
    Archiviert

    ASSA ABLOY RD300 4W Compact Glass Revolving Door Glass

    Mit der ASSA ABLOY RD300 Ganzglastür mit 4 Flügeln wird Ihr Raumklima zuverlässig vor unerwünschtem Luftaustausch geschützt. So behalten Sie die Kontrolle über Ihren Energieverbrauch – ohne Kompromisse bei einem einladenden und luxuriösen Eingangsbereich. Design mit Anspruch. Wir legen großen Wert auf Ästhetik: Der neue Touchscreen-Moduswahlschalter überzeugt durch seine klare, benutzerfreundliche Oberfläche, und die integrierten LED-Leuchten in der Decke sehen genauso gut aus, wie sie funktionieren. Von der Gestaltung über die Installation bis hin zum Betrieb – unsere Ganzglastüren vereinen Schönheit und Funktionalität bis ins Detail. Die Ganzglastüren sind in verschiedenen Durchmessern erhältlich und bieten optimalen Komfort für Mitarbeitende, Kundschaft und Gäste – auch mit Gepäck oder Waren. Und ganz im Sinne unseres Anspruchs: Marktführend in puncto Sicherheit – selbstverständlich.
    Spezifikation
    • .

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRD4-300
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-08-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inTschechische Republik
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Drehtüren
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Klassifizierung08 42 33
    • Format2014TitelRevolving Door Entrances