Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Karusselltür ASSA ABLOY RD100
Karusselltür ASSA ABLOY RD100
Karusselltür ASSA ABLOY RD100
Karusselltür ASSA ABLOY RD100
Karusselltür ASSA ABLOY RD100
Karusselltür ASSA ABLOY RD100
Karusselltür ASSA ABLOY RD100

    Karusselltür ASSA ABLOY RD100

    Sie sehen sich das intelligente, manuell betriebene Karusselltürsystem ASSA ABLOY RD100 an. Es bietet Komfort, Bequemlichkeit und Sicherheit, die sich automatisch an das Tempo des Benutzers anpassen, und ist serienmäßig mit Power Assist, Geschwindigkeitskontrolle und Auto-Park-Funktion ausgestattet. Modernes, modulares Design mit drei oder vier Türflügeln, gerahmten, gewölbten Glasaußenwänden, radial segmentierter Decke und halbrunden Staubschutzabdeckungen, komplett mit elektromechanischem Antrieb und konfigurierbarer digitaler Steuerung. Die Option Einbruchhemmung ist in die BIM-Familie integriert, die Abmessungen werden entsprechend angepasst. Optionale automatische Parkbremse. Optionale FRAME-Seitenteile mit gewölbten Glaselementen für einbruchhemmende Verglasung. Optionale SLIM-Seitenteile mit gewölbten Glaselementen und deckenbündigen Glasleisten. Optionale Einbruchhemmung der Klasse 3 nach EN1627:2011. Erhältlich mit alternativen Glasarten und -oberflächen. Zusätzlich feste Seitenteile und Oberlichter verfügbar.
    Spezifikation
    • Produktbeschreibung: Servounterstützte 3-Kammer Karusselldrehtüranlage 1800- -2700mm 

      ASSA ABLOY RD3-100

       

      Dreiflügelige servounterstützte/semi-automatische Karusselltüranlage für kompakte Eingangssituationen

      Trommelaußendurchmesser: 1888 - 2788 mm

      Trommelinnendurchmesser: 1800 - 2700 mm

      Lichte Durchgangshöhe: 2200 mm

      Attikahöhe: 200 mm

      Kapazität pro Stunde: je nach Programmierung

       

      Einbauort:

      Montageuntergrund, bitte auswählen: Mauerwerk / Beton Bodenring, auf Rohbodenmontage zwingend erforderlich Pfosten-Riegel / Fenster, Hersteller:

       

      Oberflächen, bitte auswählen: RAL (nach Wahl): Eloxal: E6/EV1

      Edelstahl beplankt

       

      Weitere Optionen in gesonderten Positionen

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrevolving_RD100
    • ProduktfamilieAutomatic Revolving Doors
    • Produktgruppeby ASSA ABLOY
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-31
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inTschechische Republik
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Drehtüren
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_70
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRevolving doorset systems
    • Klassifizierung08 42 33
    • Format2014TitelRevolving Door Entrances
    • OmniClassNummer23-13 33 21 11 13
    • OmniClassTitelRevolving Door Aluminum-Framed Entrances
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit