Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Karusselltür ASSA ABLOY RD200
Karusselltür ASSA ABLOY RD200
Karusselltür ASSA ABLOY RD200
Karusselltür ASSA ABLOY RD200

    Karusselltür ASSA ABLOY RD200

    Drei- und vierflügelige Karusselltüren in kompakter Größe eignen sich ideal für Hotels, Krankenhäuser und Bürogebäude, während die größeren Modelle sich perfekt für Supermärkte, Krankenhäuser, Hotels, Flughäfen und den Einzelhandel eignen. Jedes System ist so konzipiert, dass es unter verschiedenen Bedingungen einen freien Weg für den Notausgang gewährleistet. Hinweis: Dieses Produkt ist bei ASSA ABLOY Entrance Systems – Nordamerika erhältlich. Wenden Sie sich an einen Vertreter in Ihrer Region, um die Verfügbarkeit zu besprechen.
    Spezifikation
    • Available diameters: 8’, 9’, 10’, 12’.
      Multiple sensing devices to detect slow-moving or stationary objects.
      Compressible safety switches located on the vertical fixed wall.
      Horizontal safety sensors located on the rotating section.
      Non–touch sensors located horizontally on the rotating section.
      Handicap door speed reduction switches (2).

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrevolving_RD200_US
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-31
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inTschechische Republik
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Drehtüren
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameRevolving doors
    • UNSPSCCode30171509
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_70
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRevolving doorset systems
    • Klassifizierung08 42 33
    • Format2014TitelRevolving Door Entrances
    • OmniClassNummer23-13 33 21 11 13
    • OmniClassTitelRevolving Door Aluminum-Framed Entrances
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    Mexiko
    Puerto Rico
    USA