Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Karusselltür ASSA ABLOY RD600
Karusselltür ASSA ABLOY RD600
Karusselltür ASSA ABLOY RD600
Karusselltür ASSA ABLOY RD600
Karusselltür ASSA ABLOY RD600
Karusselltür ASSA ABLOY RD600
Karusselltür ASSA ABLOY RD600

    Karusselltür ASSA ABLOY RD600

    Die zweiflügelige ASSA ABLOY RD600 ist eine geräumige Karusselltür für stark frequentierte Eingänge. Sie bietet eine hervorragende Trennung von Innen- und Außenbereich und reduziert so Heiz- und/oder Kühlverluste. Sie verfügt außerdem über zwei geschlossene Vitrinen in den Drehflügeln, die für Informations- und Werbezwecke genutzt werden können. Hochfrequentierte Kapazität Eingebaute Vitrinen Optimale Sicherheit Reduziert Heiz- und/oder Kühlverluste
    Spezifikation
    • Produktbeschreibung: 2-Kammer Karusselltüre mit automatischer Schwenkflügeltür RD600

       

      Zweiflügelige automatische Karusselltüranlage mit integrierter automatischer Schwenkflügelschiebetüre in der Rotormitte

      Abmessungen:

      Trommelaußendurchmesser: 3688 mm - 5488 mm

      Trommelinnendurchmesser: 3600 mm - 5400 mm

      Gesamthöhe: 2540 mm

      Einbauort:

      Montageuntergrund, bitte auswählen:Mauerwerk / BetonBodenring, auf Rohbodenmontage zwingend erforderlichPfosten-Riegel / Fenster, Hersteller:

       

      Oberflächen, bitte auswählen:RAL (nach Wahl):Eloxal: E6/EV1

      Edelstahl beplankt

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrevolving_RD600
    • ProduktfamilieAutomatic Revolving Doors
    • Produktgruppeby ASSA ABLOY
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-31
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inTschechische Republik
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Drehtüren
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC000367
    • ETIM-NameElectrical door opener
    • UNSPSCNameRevolving doors
    • UNSPSCCode30171509
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_04
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAutomatic revolving doorsets
    • Klassifizierung08 42 33
    • Format2014TitelRevolving Door Entrances
    • OmniClassNummer23-13 33 21 11 13
    • OmniClassTitelRevolving Door Aluminum-Framed Entrances
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien