Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Karusselltür ASSA ABLOY RD150
Karusselltür ASSA ABLOY RD150
Karusselltür ASSA ABLOY RD150
Karusselltür ASSA ABLOY RD150
Karusselltür ASSA ABLOY RD150
Karusselltür ASSA ABLOY RD150

    Karusselltür ASSA ABLOY RD150

    Sie sehen sich das automatische Karusselltürsystem ASSA ABLOY RD150 mit 3- und 4 Flügeln an. Es bietet eine berührungslose Bedienung sowie eine sichere, adaptive manuelle Geschwindigkeitsregelung . Modernes, modulares Design mit drei Türflügeln, gewölbten Glasaußenwänden, radial segmentierter Decke und halbrunden Staubschutzkappen, komplett mit elektromechanischem Antrieb und integrierter konfigurierbarer digitaler Steuerung. Das System umfasst die Standardinstallation gemäß BS7036-0-2014 / BS-EN16005, einschließlich der Konformitätserklärung des Installateurs gemäß den Maschinenvorschriften. Die Option Einbruchhemmung ist in die BIM-Familie integriert, die Abmessungen werden entsprechend angepasst. Verschiedene Konfigurationen verfügbar. Komfort. Optionale, gewölbte Seitenteile im FRAME-Stil für einbruchhemmende Verglasung. Optionale, gewölbte Seitenteile im SLIM-Stil mit deckenbündigen Glasleisten. Rahmentürblätter.Optionale Einbruchhemmung der Klasse 3 gemäß EN1627:2011.Erhältlich mit alternativen Glasarten und Oberflächen. Zusätzlich feste Seitenteile und Oberlichter verfügbar.
    Spezifikation
    • .

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrevolving_RD150
    • ProduktfamilieAutomatic Revolving Doors
    • Produktgruppeby ASSA ABLOY
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-31
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inTschechische Republik
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Drehtüren
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameRevolving doors
    • UNSPSCCode30171509
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_70
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRevolving doorset systems
    • Klassifizierung08 42 33
    • Format2014TitelRevolving Door Entrances
    • OmniClassNummer23-13 33 21 11 13
    • OmniClassTitelRevolving Door Aluminum-Framed Entrances
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit