Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Karusselltür ASSA ABLOY RD700
Karusselltür ASSA ABLOY RD700
Karusselltür ASSA ABLOY RD700
Karusselltür ASSA ABLOY RD700
Karusselltür ASSA ABLOY RD700
Karusselltür ASSA ABLOY RD700

    Karusselltür ASSA ABLOY RD700

    Sie sehen sich die ASSA ABLOY RD700 an. Sie schafft einen geräumigen und einladenden Eingang, der problemlos mit Einkaufswagen, Gepäckwagen und Rollstühlen genutzt werden kann. Die vollschwenkbare Decke sorgt für gleichmäßige Beleuchtung und verhindert Pin"&"selspuren. Versteckte Sensoren sorgen für eine übersichtliche Präsentation und klare Linien. Die optionale Einbruchhemmung ist in die BIM-Familie integriert, die Abmessungen werden entsprechend angepasst. Großes Fassungsvermögen. Überragende Sicherheits"&"merkmale. Ästhetik. Energiesparend.
    Spezifikation
    • .

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrevolving_RD700_DutchMarket
    • ProduktfamilieAutomatic Revolving Doors
    • Produktgruppeby ASSA ABLOY
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-09-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inTschechische Republik
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Drehtüren
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_04
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAutomatic revolving doorsets
    • Klassifizierung08 42 33
    • Format2014TitelRevolving Door Entrances
    • OmniClassNummer23-13 33 21 11 13
    • OmniClassTitelRevolving Door Aluminum-Framed Entrances
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit