Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sicherheitsportal ASSA ABLOY MP200
Sicherheitsportal ASSA ABLOY MP200

    Sicherheitsportal ASSA ABLOY MP200

    Sicherheitsportal MP 200 Intelligente Identifikations- und Zutrittskontrollsysteme eröffnen neue Möglichkeiten für sichere Bereiche. Das neue Sicherheitsportal MP 200 gewährleistet kontrollierten Zugang zu sicheren und sensiblen Bereichen. Nahezu alle gän"&"gigen Zutrittskontroll- und Identifikationssysteme lassen sich in das System integrieren und melden Ereignisse bei Bedarf an die Gebäudeleittechnik. Intelligente 3D-Sensortechnologie überwacht alle Ein- und Ausgänge des Portals. Schleusenfunktion ein- ode"&"r beidseitig: Eine erfolgreiche Autorisierung über ein Zutrittskontrollsystem öffnet die erste Tür und ermöglicht den Zutritt. Je nach Sicherheitsstufe wird die Anzahl der Personen automatisch überwacht. Wird ein unbefugter Zutritt erkannt, müssen alle Pe"&"rsonen die Tür verlassen, um den Vorgang erneut zu starten. Der gesicherte Zugang ist in beide Richtungen oder nur einseitig mit freiem Ausgang möglich. Das Portal ist barrierefrei – also für Rollstühle und auch für den Außenbereich (Fassadenintegration) geeignet. Automatisch: Optional kann die Tür auch im Automatikmodus betrieben werden. Aktivierungssensoren (Radar) erkennen Personen, die das Gebäude betreten oder verlassen möchten. Verriegelt: Die Tür ist blockiert und elektromechanisch verriegelt. Das Licht ist aus. Vollständige Öffnung: Ermöglicht schnelles Verlassen im Notfall, bei Feueralarm oder in Begleitung von Personengruppen. In diesem Modus kann das Portal als Durchgangsweg genutzt werden. Zutrittskontrolle und Biometrie: Ob RFID-Lesegerät, Fingerabdruckscanner, Venenscanner, Iris-Scanner oder Gesichtserkennung – nahezu alle Lösungen und Kombinationen zur Identifizierung und Authentifizierung von Personen lassen sich an die Türsteuerung anbinden. Personenschutz: Das Sicherheitsportal MP 200 bietet höchsten Personenschutz und ist nach EN 16005 geprüft. Das Sicherheitsportal MP 200 ist mit einbruchhemmenden Eigenschaften gemäß DIN EN 1627 Klassen RC 2 und RC 3 erhältlich – mit Zertifikat, um Ihr Gebäude auch außerhalb der Stoßzeiten zu schützen. Das Türsystem ist mit einbruchhemmendem Glas (P4A oder P5A), zusätzlichen Schlössern und einer verstärkten Konstruktion ausgestattet.
    Spezifikation
    • Outside diameter: 1600 mm – 2500 mm

      Passage height: 2200 mm – 2500 mm

      Canopy height under passage height: 250 mm – 1000 mm

      • Security levels: low, medium, high and superior
      • Access control and biometrics
      • Persons / minute (max.) 1 x 5 – 7* | depends on the configuration
      • Anti-tailgating and anti-piggybacking
      • Accessible for all people, with and without a disability

      Options:

      • Burglar resistance to class RC 2 / RC 3
      • Stainless steel, powder-coated aluminium, or anodized aluminium design
      • Night lock system (manual / automatic)
      • Fail-safe / Fail-secure
      • LED traffic light Installation options
      • finished floor installation
      • finished floor on pedestal
      • in-ground with floor ring


    Technische Spezifikation
    • Referenznummersecurity-portal-mp200
    • ProduktfamilieSecurity Entrance Control
    • Produktgruppeby ASSA ABLOY
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3500
    • Breite (mm)2500
    • Tiefe (mm)2500
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameSecurity or access control systems
    • UNSPSCCode46171619
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_37
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHigh security doorsets
    • Klassifizierung08 34 56
    • Format2014TitelSecurity Gates
    • OmniClassNummer23-17 11 49
    • OmniClassTitelSecurity Rated Door
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors