Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

ASSA ABLOY SL500 Forced Entry Resistant - Narrow Stile - Bi-Part

Unique ref.: SL500-Forced-Entry-Narrow-BiPart
Marke: ASSA ABLOY Entrance Systems
Produkt Familie: Sliding
Produkt Gruppe: Hurricane Resistant
Publishing Datum: 2020-08-03
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (1)

Achtung: Dieses Produkt ist NICHT in DE und AT erhältlich

Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Architektenberater

  • Max overall frame width: 16’ bi-part, 9’ single slide
  • Max overall frame height: 104”
  • Full impact dry glazed system
  • Narrow stile design
  • On-site glass replacement
  • Full break out or fixed sidelite configurations
  • Standard 1- 3/4" muntin bars (4" optional) 
  • ASTM F842-17 Grade 25 Forced Entry Resistance Rating
  • Replaceable track
  • 9/16" glass


Material 1: Aluminium
Material 2:
Designed in: United States
Hergestellt in: United States

BIMobject Kategorie: Türen - Schiebetüren
IFC Klassifikation: Door
UNSPSC Name: Doors
UNSPSC Code: 301715
Uniclass 1.4 Code: L4133
Uniclass 1.4 Beschreibung: Sliding
Uniclass 2.0 Code: SS-25-30-20-77
Uniclass 2.0 Beschreibung: Sliding Doorset Systems
NBS Reference Code: 25-30-20-77
NBS Reference Beschreibung: Sliding Doorset Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 42 29.23
CSI MasterFormat 2014 Title: Sliding Automatic Entrances
Dieses Produkt ist verfügbar in:
North America
  • Canada
  • Mexico
  • Puerto Rico
  • United States

BIMobject®